Torna alla panoramica
Morsetto sezionatore di neutro WKF 4 NT / 35
Numero articolo 56.704.8153.0
Neutral disconnect terminal with tension spring connection for mountingon TS 35, nominal cross section: 4 mm², width: 6 mm, color: blue
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 56.704.8153.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto sezionatore di neutro WKF 4 NT / 35 |
| EAN | 4015573613324 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 317 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 160 mm |
| Altezza imballata | 53 mm |
| Peso lordo imballato | 1120 g |
| Volume confezionato | 2688 ccm |
| Peso netto parte singola | 10.6 g |
| Volume della parte individuale | 26.88 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Sezione nominale | 4 mm² |
|---|---|
| Colore | blu |
| Larghezza/passo | 6 mm |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN 35/7,5 mm |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Tipo di montaggio | Guida DIN 35/7,5 mm |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
Dati tecnici
| Corrente nominale | 25 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 6 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di connessione richiesta | sì |
| Lunghezza | 69.5 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Temperatura di esercizio | -40 bis 55 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco 1 | attacco a molla |
|---|---|
| Sezione minima cavo rigido | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 6 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 4 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 11 mm |
| Per guida N | 3x10 mm |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione CSA | 22-10 AWG |
|---|---|
| Tensione CSA | 600 V |
| Corrente CSA | 25 A |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Morsetto componibile sezionatore di neutro |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Morsetto componibile sezionatore di neutro |
| ETIM 4.0 | Morsetto componibile sezionatore di neutro |
| ETIM 3.0 | Morsetto componibile sezionatore di neutro |
| ETIM 6.0 | EC001257 |
| ETIM 7.0 | EC001257 |
| ECLASS 11 | 27141138 |
| ETIM 8.0 | EC001257 |
| ETIM 9.0 | EC001257 |
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
| | - | 120.74kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 2.69MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 58.14kB | |
| | - | 56.09kB | TIF |
| | - | 2.10MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 181.36kB | |
| | - | 499.84kB | STP |
| | - | 1.33MB | IGS |
| | - | 312.86kB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Numero articolo 56.704.8153.0
Neutral disconnect terminal with tension spring connection for mountingon TS 35, nominal cross section: 4 mm², width: 6 mm, color: blue