Torna alla panoramica
Morsetto sezionatore di neutro WT 4 NT
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 58.504.6155.0
Neutral disconnect terminal with Screw connection for mounting on TS 35, nominal cross section: 4 mm², width: 6 mm, color: blue
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 58.504.6155.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto sezionatore di neutro WT 4 NT |
| EAN | 4049088241741 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 290 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 155 mm |
| Altezza imballata | 53 mm |
| Peso lordo imballato | 1580 g |
| Volume confezionato | 2382 ccm |
| Peso netto parte singola | 15.2 g |
| Volume della parte individuale | 23.82 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
Generale
| Sezione nominale | 4 mm² |
|---|---|
| Colore | blu |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 1 |
| Larghezza/passo | 6 mm |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN 35 mm |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Numero di punti morsetto per piano | 1 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN 35 mm |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
Dati tecnici
| Corrente nominale | 32 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 6 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di connessione richiesta | sì |
| Lunghezza | 62.6 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
|---|---|
| Sezione minima cavo rigido | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 6 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 6 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.5 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 4 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 0.5 Nm |
| Per guida N | 3x10 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Morsetto componibile sezionatore di neutro |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Morsetto componibile sezionatore di neutro |
| ETIM 4.0 | Morsetto componibile sezionatore di neutro |
| ETIM 6.0 | EC001257 |
| ETIM 7.0 | EC001257 |
| ECLASS 11 | 27141138 |
| ETIM 8.0 | EC001257 |
| ETIM 9.0 | EC001257 |
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
| | - | 128.32kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 68.97kB | |
| | - | 66.88kB | TIF |
| | - | 2.69MB | DXF |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 58.504.6155.0
Neutral disconnect terminal with Screw connection for mounting on TS 35, nominal cross section: 4 mm², width: 6 mm, color: blue