Torna alla panoramica
Pin strip PCB 8113 SEG / 11 / 22 G OB
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 27.334.1153.0
PCB pin header, 11 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 27.334.1153.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Pin strip PCB 8113 SEG / 11 / 22 G OB |
| EAN | 4015573999039 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 0 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 0 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 0 g |
| Volume confezionato | 0 ccm |
| Peso netto parte singola | 0 kg |
| Volume della parte individuale | 0 ccm |
certificati / omologazioni
Generale
| Passo | 5 mm |
|---|---|
| Processo a saldare | Saldatura a onda |
| Numero di poli | 22 |
| Numero di piani | 2 |
| Siglatura | No |
| Fissaggio | senza |
| Direzione di inserzione rispetto al c.s. | 90° |
| Imballo | Scatola |
Dati tecnici
| Corrente nominale | 10 A |
|---|---|
| Categoria di sovratensione I | 400 V |
| Categoria di sovratensione II | 400 V |
| Categoria di sovratensione III | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
Dati tecnici UL/CSA
| Tensione UL | 300 V |
|---|---|
| Field wiring di corrente | 10 A |
| Factory wiring di corrente | 10 A |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 10 A |
Altro
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Altezza | 22 mm |
| Lunghezza | 57 mm |
| Profondità | 28.5 mm |
| Materiale contatto base | CuSn |
| Materiale contatto superficie | Sn |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Connettore ad innesto per circuito stampato |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Connettore ad innesto per circuito stampato |
| ETIM 4.0 | Connettore ad innesto per circuito stampato |
| ETIM 6.0 | EC002637 |
| ETIM 7.0 | EC002637 |
| ECLASS 11 | 27460202 |
| ETIM 8.0 | EC002637 |
| ETIM 9.0 | EC002637 |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 25.326.4153.0 | Presa PCB 8113 B / 11 VL OB | | |
| 01.060.4153.0 | Presa PCB 8113 BK / 11 OB | | |
| 25.820.1153.0 | Presa PCB 8113 BFK /11 TOP | | |
| 25.820.4153.0 | Presa PCB 8113 BFK /11 TOP OB | | |
| 01.060.1153.0 | Presa PCB 8113 BK / 11 | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 134.89kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 71.11kB | |
| | - | 36.64kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 10.06MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 110.80kB | |
| | - | 108.47kB | TIF |
| | - | 26.45kB | |
| | - | 24.60kB | TIF |
| | - | 18.22kB | |
| | - | 374.04kB | DXF |
| | - | 55.65kB | JPG |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 27.334.1153.0
PCB pin header, 11 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey