Torna alla panoramica
Presa PCB 8113 BK / 11 OB
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 01.060.4153.0
PCB female connector with Crimp connection, 11 poles, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey
Dati commerciali
|
Codice
|
01.060.4153.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Presa PCB 8113 BK / 11 OB
|
|
EAN
|
4015573603493
|
|
Quantità minima d’ordine
|
50
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85472000
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
0 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
0 mm
|
|
Altezza imballata
|
0 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
0 g
|
|
Volume confezionato
|
0 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
5.4 g
|
|
Volume della parte individuale
|
36.64 ccm
|
|
quantità di imballaggi
|
0 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Passo
|
5 mm
|
|---|---|
|
Tipo di attacco
|
Crimpare
|
|
Processo a saldare
|
senza
|
|
Numero di poli
|
11
|
|
Siglatura
|
No
|
|
Fissaggio
|
senza
|
|
Direzione di inserzione rispetto al cavo
|
180°
|
|
Imballo
|
Scatola
|
Dati tecnici
|
Sezione nominale
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Corrente nominale
|
12 A
|
|
Categoria di sovratensione I
|
1000 V
|
|
Categoria di sovratensione II
|
400 V
|
|
Categoria di sovratensione III
|
250 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Lunghezza di spelatura
|
4 mm
|
Dati di connessione
|
Tipo di attacco
|
Crimpare
|
|---|---|
|
Sezione minima cavo flessibile
|
0.5 mm²
|
|
Massima sezione cavo flessibile
|
2.5 mm²
|
|
Lunghezza di spelatura
|
4 mm
|
Dati tecnici UL/CSA
|
Sezione UL
|
16-14 AWG
|
|---|---|
|
Tensione UL
|
300 V
|
|
Field wiring di corrente
|
15 A
|
|
Factory wiring di corrente
|
15 A
|
|
Sezione CSA
|
14 AWG
|
|
Tensione CSA
|
300 V
|
|
Corrente CSA
|
13 A
|
Altro
|
Tipo di materiale isolante
|
Termoplastico
|
|---|---|
|
Colore
|
grigio
|
|
Altezza
|
25 mm
|
|
Lunghezza
|
55 mm
|
|
Profondità
|
10.3 mm
|
|
Materiale vite di serraggio
|
senza
|
|
Materiale contatto base
|
senza
|
|
Materiale contatto superficie
|
senza
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Cavo di connessione per connettori cavo piatto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Connettore ad innesto per circuito stampato
|
|
ETIM 4.0
|
Cavo di connessione per connettori cavo piatto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002638
|
|
ETIM 7.0
|
EC002638
|
|
ECLASS 11
|
27460202
|
|
ETIM 8.0
|
EC002638
|
|
ETIM 9.0
|
EC002638
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
| 25.330.4153.0 | Pin strip PCB 8113 S / 11 G OB |
|
|
| 27.334.1153.0 | Pin strip PCB 8113 SEG / 11 / 22 G OB |
|
|
| 27.336.1153.0 | Pin strip PCB 8113 SEG/11/22 W OB |
|
|
| 25.332.4153.0 | Pin strip PCB 8113 S / 11 W OB |
|
|
| 02.125.1700.0 | Presa con contatto a crimpare TR 8113 BK |
|
|
| 02.125.1600.0 | Presa con contatto a crimpare TR 8113 BK |
|
|
| 02.125.1729.0 | Presa con contatto a crimpare 8113 BK |
|
|
| 05.502.2500.0 | Inserto a crimpare 8113 BK |
|
|
| 95.101.0800.0 | Pinza a crimpare . |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Scheda tecnica | - | 41.63kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Omologazione UR | - | 524.52kB | |
| Omologazione VDE-UG | - | 1.36MB | |
| Omologazione CSA | - | 80.01kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.18kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Brochure | - | 10.06MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni quotati (TIF) | - | 21.18kB | TIF |
| Disegni quotati | - | 22.97kB | |
| Immagini del gruppo di prodotti | - | 55.65kB | JPG |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 01.060.4153.0
PCB female connector with Crimp connection, 11 poles, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey