Torna alla panoramica
Presa PCB 8113 BK / 10
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 01.060.1053.0
PCB female connector with Crimp connection, 10 poles, printed version, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 01.060.1053.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Presa PCB 8113 BK / 10 |
| EAN | 4015573585966 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 0 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 0 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 0 g |
| Volume confezionato | 0 ccm |
| Peso netto parte singola | 4.9 g |
| Volume della parte individuale | 34.86 ccm |
| quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Passo | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di attacco | Crimpare |
| Processo a saldare | senza |
| Numero di poli | 10 |
| Siglatura | sì |
| Fissaggio | senza |
| Direzione di inserzione rispetto al cavo | 180° |
| Imballo | Scatola |
Dati tecnici
| Sezione nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| Corrente nominale | 12 A |
| Categoria di sovratensione I | 1000 V |
| Categoria di sovratensione II | 400 V |
| Categoria di sovratensione III | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Lunghezza di spelatura | 4 mm |
Dati di connessione
| Tipo di attacco | Crimpare |
|---|---|
| Sezione minima cavo flessibile | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 2.5 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 4 mm |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | 16-14 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 300 V |
| Field wiring di corrente | 15 A |
| Factory wiring di corrente | 15 A |
| Sezione CSA | 14 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 13 A |
Altro
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Altezza | 25 mm |
| Lunghezza | 50 mm |
| Profondità | 10.3 mm |
| Materiale vite di serraggio | senza |
| Materiale contatto base | senza |
| Materiale contatto superficie | senza |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Cavo di connessione per connettori cavo piatto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Connettore ad innesto per circuito stampato |
| ETIM 4.0 | Cavo di connessione per connettori cavo piatto |
| ETIM 6.0 | EC002638 |
| ETIM 7.0 | EC002638 |
| ECLASS 11 | 27460202 |
| ETIM 8.0 | EC002638 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
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
| 25.332.4053.0 | Pin strip PCB 8113 S / 10 W OB | | |
| 27.334.1053.0 | Pin strip PCB 8113 SEG / 10 / 20 G OB | | |
| 99.210.9996.0 | Pin strip PCB 8113 S / 10 G OB OF | | |
| 25.330.4053.0 | Pin strip PCB 8113 S / 10 G OB | | |
| 02.125.1700.0 | Presa con contatto a crimpare TR 8113 BK | | |
| 02.125.1600.0 | Presa con contatto a crimpare TR 8113 BK | | |
| 02.125.1729.0 | Presa con contatto a crimpare 8113 BK | | |
| 05.502.2500.0 | Inserto a crimpare 8113 BK | | |
| 95.101.0800.0 | Pinza a crimpare . | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 41.51kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 524.52kB | |
| | - | 1.36MB | |
| | - | 80.01kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 10.06MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 23.21kB | |
| | - | 21.45kB | TIF |
| | - | 55.65kB | JPG |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 01.060.1053.0
PCB female connector with Crimp connection, 10 poles, printed version, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey