Torna alla panoramica
Presa con contatto a crimpare TR 8113 BK
Numero articolo 02.125.1600.0
Crimp contacts for pluggable terminal strip, clamping range 0.5-1.0 mm², as tape
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 02.125.1600.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Presa con contatto a crimpare TR 8113 BK |
| EAN | 4015573604902 |
| Quantità minima d’ordine | 4000 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 600 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 600 mm |
| Altezza imballata | 50 mm |
| Peso lordo imballato | 3165 g |
| Volume confezionato | 18000 ccm |
| Peso netto parte singola | 0.37 g |
| Volume della parte individuale | 4.5 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 4000 pezzo/pezzi |
Classificazione
| ECLASS 8.1 | Contatto per connettori industriali |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| | - | 77.00kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.16kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 10.06MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 56.62kB | |
| | - | 54.38kB | TIF |
| | - | 18.48kB | TIF |
| | - | 20.25kB | |
| | - | 2.10MB | DXF |
| | - | 55.65kB | JPG |
Numero articolo 02.125.1600.0
Crimp contacts for pluggable terminal strip, clamping range 0.5-1.0 mm², as tape