Torna alla panoramica
Presa per cavo piatto FCS 4 7 SI BU SW FM
Numero articolo 99.800.4866.1
podis® CON 7G4 flat cable outlet, with fix mounting plate, rated voltage 500 V, rated current 20 A, IP65, color housing black
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 99.800.4866.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Presa per cavo piatto FCS 4 7 SI BU SW FM |
| EAN | 4049088077388 |
| Quantità minima d’ordine | 5 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 376 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 156 mm |
| Altezza imballata | 83 mm |
| Peso lordo imballato | 1465 g |
| Volume confezionato | 4868 ccm |
| Peso netto parte singola | 276 g |
| Volume della parte individuale | 973.6 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Dati di connessione
| Numero di poli | 7 |
|---|---|
| Numero di punti morsetti per polo | 1 |
| Tipo di attacco del cavo tondo | Connessione a perforazione di isolante |
| Tipo di attacco del bus di energia | Attacco ad innesto |
Dati tecnici UL/CSA
| Tensione nominale | 600 V |
|---|---|
| Corrente nominale | 20 A |
Dati meccanici
| Colore della custodia | Nero |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Tipo di montaggio | Canalina filo |
Dati elettrici
| Tensione nominale | 500 V |
|---|---|
| Corrente nominale | 20 A |
| Tipo di tensione dell'alimentazione | AC/DC |
| Tensione nominale di esercizio energia ausiliaria | 250 V |
| Corrente nominale di esercizio energia ausiliaria | 20 A |
Dimensioni
| Lunghezza | 140 mm |
|---|---|
| Spessore | 60 mm |
| Altezza montaggio | 62 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Distributore per piccoli impianti |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distributore per piccoli impianti |
| ETIM 4.0 | Distributore per piccoli impianti |
| ETIM 3.0 | Distributore per piccoli impianti |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| 06.502.5200.0 | Bit DIN 3128 PH1x70 | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 00.729.0504.1 | Cavo piatto dal modulo base LI2X2X-FL 7G4 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 2.44MB | |
| | - | 71.39kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 47.05kB | |
| | - | 48.33kB | |
| | - | 201.34kB | |
| | - | 79.95kB | |
| | - | 776.88kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 198.09kB | |
| | - | 198.35kB |
Numero articolo 99.800.4866.1
podis® CON 7G4 flat cable outlet, with fix mounting plate, rated voltage 500 V, rated current 20 A, IP65, color housing black