Torna alla panoramica
Cavo piatto dal modulo base LI2X2X-FL 7G4
Numero articolo 00.729.0504.1
podis® CON 7G4 flat cable LI2X2X-FL 7G4, number of cores 7, 4 mm², fire class Eca, halogen free, color outer sheath black
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 00.729.0504.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Cavo piatto dal modulo base LI2X2X-FL 7G4 |
| EAN | 4015573800540 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85444995 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 1000 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 700 mm |
| Altezza imballata | 1000 mm |
| Peso lordo imballato | 500542 g |
| Volume confezionato | 700000 ccm |
| Peso netto parte singola | 468.542 g |
| Volume della parte individuale | 700 ccm |
| Imballo | rotolo |
| quantità di imballaggi | 1000 m |
certificati / omologazioni
Generale
| Isolamento conduttore | Copolimero, termpolastico |
|---|---|
| Marcatura conduttore | Numeri |
| Resistente all'olio sec. EN 60811-2-1 | sì |
| Colore della guaina | Nero |
| Materiale della guaina | Copolimero, reticolato |
| Categoria conduttore | Classe 5 = flessibile |
| Privo di alogeni sec. EN 50267-2-3 | sì |
| Conduttore di terra | sì |
| Raggio di piegatura, statico | 18 mm |
| Schermo | No |
| Numero di conduttori | 7 |
| Larghezza cavo circa | 35 mm |
| Altezza cavo ca. | 6 mm |
| Peso del cavo per km | 440 kg |
| Temperatura min. di installazione | -5 °C |
| Max. temperatura di installazione | 50 °C |
| Min. ambient temperature fixed installation | -30 °C |
| Max. ambient temperature fixed installation | 90 °C |
| Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2 | ja |
| ja | |
| Carico di infiammabilità | 1.39 kWh/m |
| Classe di infiammabilità | Eca |
Dati tecnici
| Sezione nominale conduttore | 4 mm² |
|---|---|
| Tensione nominale UN | 600 V |
| Tensione nominale U0 | 600 V |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Cavo piatto dal modulo base |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cavo piatto dal modulo base |
| ETIM 4.0 | Cavo piatto dal modulo base |
| ETIM 6.0 | EC000825 |
| ETIM 7.0 | EC003250 |
| ECLASS 11 | 27060106 |
| ETIM 8.0 | EC003250 |
| ETIM 9.0 | EC003250 |
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
| 05.569.7453.0 | Clip di fissaggio FLATCABLE SCREW | | |
| Z5.562.7553.1 | Terminale di chiusura del cavo podis 7G4 | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 83.240.0010.0 | Lampada FCS 24V DC 5W | | |
| 75.015.5153.1 | Presa per cavo piatto FCS 4 7 SI BU SW | | |
| Z5.562.7553.1 | Terminale di chiusura del cavo podis 7G4 | | |
| 99.800.4866.1 | Presa per cavo piatto FCS 4 7 SI BU SW FM | | |
| 75.018.0051.2 | Modulo di connessione FCS 4 7 SI FK | | |
| 75.015.5535.0 | Custodia di montaggio FCS 4 7 SA BU SU | | |
| 99.801.4866.1 | Modulo di connessione FCS 4 7 SI FK FM | | |
| 75.010.0555.1 | Modulo di distribuzione FH 2XFC7 B | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 2.44MB | |
| | - | 105.35kB | |
| | - | 54.58kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 793.02kB | |
| | - | 789.71kB | |
| | - | 201.34kB | |
| | - | 186.01kB | |
| | - | 177.55kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 14.73kB | TIF |
| | - | 16.42kB |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 232.00kB | |
| | - | 48.72kB | STP |
| | - | 197.55kB | IGS |
| | - | 37.96kB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 6.55MB | ZIP |
Numero articolo 00.729.0504.1
podis® CON 7G4 flat cable LI2X2X-FL 7G4, number of cores 7, 4 mm², fire class Eca, halogen free, color outer sheath black