Connettori per installazione – gesis® CLASSIC
gesis® CLASSIC offre un sistema di installazione innestabile versatile per la distribuzione di energia e il collegamento di apparecchi negli edifici. Connettori, connettori da pannello, cavi preconfezionati, distributori e accessori consentono un’installazione rapida, modifiche flessibili e collegamenti affidabili in un’ampia gamma di applicazioni.
INSTALLAZIONE ELETTRICA A PROVA DI FUTURO
I componenti industriali prefabbricati e durevoli convincono con un risparmio di tempo del 70% e di costi del 30%!
La gamma completa di prodotti gesis® CLASSIC consente un'installazione elettrica facile, economica e a prova di futuro, dalla distribuzione al consumo. I box di distribuzione specifici per la progettazione della distribuzione decentralizzata e l'automazione degli edifici, insieme ai componenti modulari KNX, completano il nostro sistema di installazione.
LA SOLUZIONE WIELAND: IMPIANTO ELETTRICO DECENTRALIZZATO
- Crea strutture semplici e a prova di futuro
- Maggiore superficie grazie a locali tecnici più piccoli
- I dispositivi di automazione sono collocati nei rispettivi locali
- I dispositivi di protezione/interruzione sono presenti nei distributori di sistema in loco
IL NOSTRO SISTEMA DI CONNETTORI GESIS® CLASSIC È
LA SCELTA MIGLIORE PER LE VOSTRE ESIGENZE
KIT DI
SISTEMA
MODULARE
Con la nostra interfaccia gesis® standardizzata, offriamo un kit di sistema modulare per tutti i collegamenti elettrici. Che si tratti di illuminazione fissa, di dispositivi temporanei o di vari collegamenti di alimentazione e dati, gesis® fornisce sempre i prodotti giusti.
SICUREZZA ATTRAVERSO LA CODIFICA
Il codice colore e la codifica meccanica di tutti i sistemi riducono al minimo il rischio di collegamenti errati durante l'installazione, così come di modifiche ed espansioni. Inoltre tutte le connessioni non collegate sono protette e possono essere chiuse in modo sicuro con dei coperchi.
A PROVA
DI FUTURO
E FLESSIBILE
In qualità di leader di mercato con anni di esperienza, offriamo un'elevata affidabilità dei contatti, una lunga durata e disponibilità. I nostri prodotti consentono una facile installazione per future modifiche ed espansioni, rispettando al contempo i rigorosi standard ambientali durante la produzione.
INSTALLAZIONE CONFORME
I nostri componenti gesis® sono fissati secondo la norma IEC EN 61535 per evitare il distacco involontario. Qualità e sicurezza certificate secondo gli standard internazionali, con codice colore e codifica meccanica per evitare collegamenti errati.
APPLICAZIONI PRATICHE
DEL SISTEMA DI CONNETTORI GESIS® CLASSIC
ILLUMINAZIONE
CABLAGGIO DELL'ILLUMINAZIONE - COMMUTATO
La nostra soluzione utilizza un cablaggio a tre poli per l'illuminazione e offre l'opzione di un'infrastruttura a cinque poli per l'alimentazione, installata solitamente nei controsoffitti e in parte, in pareti cave. La distribuzione dell'energia avviene tramite blocchi di distribuzione plug-in, mentre la gestione del controllo è affidata a sistemi di automazione decentralizzati dell'ambiente o dell'edificio. Grazie a gesis® CLASSIC, l'insallazione dell'intero sistema di illuminazione può essere realizzata con connessioni plug-in. E' possibile, inoltre integrare interruttori o pulsanti utilizzando distributori plug-in, garantendo una flessibilità nella scelta della tecnologia di connessione per gli apparecchi.
CABLAGGIO DELL'ILLUMINAZIONE - REGOLATO, DALI OPPURE 1-10 V
Il sistema di Wieland Electric impiega un cablaggio a cinque poli, installato abitualmente nei controsoffitti e in parte in pareti cave. Attraverso l'integrazione tra gesis® CLASSIC e la nostra soluzione con cavo piatto gesis® NRG, si può creare un'impiantistica a sette poli, ideale per sistemi DALI estesi. Questa configurazione consente una flessibilità nella scelta delle tecnologie di connessione per gli apparecchi. Inoltre per applicazioni su larga scala che richiedono lunghi tratti di cavo, è disponibile il cavo piatto gesis® NRG a sette poli che supporta sia la corrente trifase sia i segnali per il controllo dell'intensità luminosa.
ALIMENTAZIONE ENERGETICA
FORNITURA SUL POSTO DI LAVORO
Le nostre soluzioni permettono di implementare un cablaggio tripolare per un'alimentazione flessibile e in serie di multiple su scrivanie, mobili e scaffali. Utilizzando diverse varianti versioni del cavo piatto gesis® NRG è possibile fornire energia a vani a pavimento sia con che senza protezione decentralizzata. Questo tipo di installazione elettrica plug-and-play può essere estesa anche ai mobili, offrendo interfacce chiare e migliorando la sicurezza.
FORNITURA DI BOX A PAVIMENTO
I sistemi di dimensioni minori sono alimentati attraverso un cablaggio tripolare con cavi rotondi e blocchi di distribuzione. Per sistemi più grandi ed estesi, il nostro cavo piatto gesis® NRG 5G2,5/4 mm² rappresenta la soluzione ideale per un'alimentazione strutturata dei vani a pavimento. Tale soluzione assicura un'alimentazione trifase nei vani a pavimento ottimizzando il consumo energetico. La disponibilità di cavi in diversi colori agevola la separazione delle reti sia che si tratti di alimentazione e dati, sia di sistemi di audiovisivi o di sicurezza. Le prese a spina a tre che permettono la selezione delle fasi, facilitano una distribuzione flessibile dei carichi. I vani a pavimento sono disponibili in versione plug-in direttamente dai nostri partner e, su richiesta possono essere equipaggiati anche con dispositivi di protezione decentralizzati, come MCB, RCCB/MCB.
scopri di più
CANALIZZAZIONE
I condotti per zoccoli si rivelano particolarmente efficaci laddove è necessaria una maggiore flessibilità. I nostri cavi piatti gesis® NRG 5G2,5/4 mm² garantiscono questa flessibilità, offrendo una soluzione energicamente efficiente e semplice da installare per l'alimentazione trifase fino alla presa finale. La varietà di colori disponibili per i cavi facilita la distinzione tra le diverse reti, come quelle dedicate all'alimentazione, ai dati o ai sistemi audiovisivi e di sicurezza. Inoltre le prese a tre poli con selezione libera delle fasi permettono una gestione flessibile dei carichi.
scopri di PiÙ
SISTEMI DI SCHERMATURA E PROTEZIONE SOLARE
TENDE PER FINESTRE (KNX, SMI)
Il cablaggio diretto tra il controllo e gli azionamenti convenzionali è realizzato con varianti gesis® CLASSIC a 4 poli. Quando si utilizzano i moderni azionamenti SMI, il cablaggio agli azionamenti è realizzato con cavi tondi a 5 poli gesis® CLASSIC o cavi piatti gesis® NRG, in cui i segnali di controllo e l'alimentazione sono condotti insieme. Con il sistema KNX decentralizzato gesis® FLEX, lo sforzo per il cablaggio dei sistemi di protezione solare può essere estremamente ridotto. Idealmente questi attuatori sono alimentati da un cavo piatto gesis® NRG a 7 poli, che fornisce sia la corrente trifase che la rete KNX.
CONFIGURATE LA VOSTRA
SOLUZIONE INDIVIDUALE CON IL NOSTRO
SOFTWARE DI PIANIFICAZIONE GESIS®
leggi tuttoQUATTRO COMPONENTI ESSENZIALI DEL SISTEMA GESIS® ,
UN'UNICA SOLUZIONE PERFETTA
PROGETTATO PER UNA PERFETTA INTEGRAZIONE
Il nostro sistema di installazione elettrica, che include connettori, cavi preassemblati, distributori e connessioni di dispositivi, è stato concepito per facilitare la realizzazione di progetti in modo accurato e senza errori. Ogni componente è stato meticolosamente progettato per adempiere a specifiche funzioni, assicurando così un'integrazione perfetta.
CONNETTORI
I connettori sono l'elemento base delle installazioni elettriche a spina. Vengono utilizzati nelle strutture per effettuare le connessioni iniziali o per collegare i cavi che non possono essere preassemblati e portati nella costruzione, ad esempio quando i cavi vengono tirati attraverso i tubi. I nostri sistemi sono composti da connettori di installazione approvati secondo la norma IEC EN 61535.
CAVI PREASSEMBLATI
I cavi preassemblati consentono un'installazione estremamente rapida e priva di errori. Sono disponibili in diversi numeri di poli, sezioni, tipi di cavi, lunghezze e con diversi connettori. Wieland produce i cavi preassemblati a livello industriale, garantendo la qualità dei pezzi testati in cantiere.
DISTRIBUTORI
L'uso esclusivo di connettori e cavi consentirebbe solo connessioni 1:1 in una struttura a stella. I nostri diversi elementi di distribuzione, con varie disposizioni geometriche e diverse combinazioni di ingresso/uscita, consentono una struttura ad albero efficace, chiara e flessibile.
CONNESSIONI DEL DISPOSITIVO
Le connessioni dei dispositivi possono essere integrate direttamente in apparecchiature come luci o distributori di sistema. Servono come interfaccia dall'installazione elettrica plug-in all'utente finale. Le connessioni possono essere integrate come parti da saldare sul circuito stampato o in versioni a vite o a molla nell'alloggiamento del prodotto.
DATA TECNICI
| 3, 4, 5 e 6 poli | |
| Componenti di sistema disponibili | Connettori a spina, connettori per dispositivi, distributori, raccordi intermedi, gruppi di cavi |
| Corrente nominale | 20 A |
| Tensione nominale | 50 V / 250 V o 250 V / 400 V (a seconda della codifica e del numero di poli) |
| Meccanismo di bloccaggio | Autobloccante, si sblocca con un attrezzo |
| Standard di prodotto | IEC61535, IEC60320, UL1977, CSA Std. C 22.2 No. 182.3 (descrizioni più dettagliate e assegnazioni dei prodotti sono disponibili nel nostro Shop) |
| Grado di protezione | IP20 non collegato IP40 collegato o coperto con tappi ordinabili separatamente |
| Temperatura ambiente | Da -5 °C a +40 °C |
| Codifiche | Le diverse codifiche meccaniche e cromatiche distinguono le varie applicazioni e impediscono l'errore di accoppiamento. Prestare attenzione alle diverse tensioni nominali! |
| Regolamento sui prodotti da costruzione | Mostra elenco |
FAQ
AC 250/400 V - con codifiche selezionate 50 V.
20 A - in codifiche selezionate 6 A e 13 A.
3/ 4/ 5/ 6 poli.
- Conduttori a filo sottile senza puntalini da 0,5 mm² a 2,5 mm²
- Conduttori a trefoli fini con puntali da 0,5 mm² a 2,5 mm², a seconda del tipo di collegamento
- Conduttori solidi da 0,5 mm² a 4 mm²
Collegamenti a vite, a molla e a saldare.
IP40 quando è collegato alla presa di corrente.
Sì. I terminali a vite di tutti i connettori gesis® CLASSIC sono adatti a collegare conduttori non predisposti (senza puntali) secondo la norma IEC EN 60999-1.
A seconda del numero di poli, sono disponibili fino a sette codifiche meccaniche diverse, codificate per colore.
I connettori sono approvati secondo la norma IEC EN 61535, con un requisito di 100 inserzioni senza carico.
Le applicazioni in corrente continua sono possibili entro determinate specifiche; queste devono essere coordinate con WIELAND
I connettori per installazione secondo la norma IEC EN 61535 sono connettori per la realizzazione di un'installazione elettrica a innesto permanente negli edifici e non sono destinati al collegamento o alla disconnessione sotto carico né al collegamento o alla disconnessione se non durante l'installazione iniziale, le misure di manutenzione o le modifiche al sistema di cavi e linee.
Il sistema di connettori di installazione gesis® CLASSIC è composto da connettori, connessioni di dispositivi, blocchi di distribuzione e varianti preassemblate di varie sezioni di cavo e diverse tecniche di connessione. In questo modo è possibile realizzare un'infrastruttura elettrica completa in un edificio.
Nella maggior parte dei casi, viene installato in aree non facilmente accessibili, come controsoffitti, canalizzazioni sottopavimento e canaline, dove prevalgono condizioni ambientali diverse rispetto, ad esempio, all'applicazione delle prese domestiche disponibili in commercio.
Per garantire che la trasmissione di potenza attraverso i connettori di installazione funzioni in modo sicuro in tali condizioni ambientali per un lungo periodo, la norma di prodotto IEC EN 61535 specifica che possono essere utilizzati solo connettori di installazione dello stesso produttore, poiché solo questa misura garantisce la trasmissione di potenza ai circuiti finali.
La norma IEC EN 61535 distingue tra aree facilmente accessibili, in cui i non addetti ai lavori hanno accesso a un impianto elettrico, e aree non facilmente accessibili, riservate agli specialisti del settore elettrico. Le connessioni gesis® CLASSIC sono approvate anche per le aree facilmente accessibili. Tuttavia, è necessario chiudere le prese gesis® CLASSIC aperte con pezzi di chiusura ( articolo 05.564.5353.0). Nelle aree non facilmente accessibili, non è necessario chiudere le prese aperte.
La corrente nominale del sistema gesis® CLASSIC è di 20 A. La norma di prodotto pertinente è la IEC 61535. I cavi preassemblati da 1,5 mm² e i componenti a scatto del tipo GST18i3 sono approvati anche secondo la norma EN 60320 (applicazioni domestiche). Tuttavia, questo standard copre solo prodotti fino a 16 A (domestici), motivo per cui entrambe le correnti nominali devono essere indicate sul prodotto.
Questa applicazione non è esclusa da nessuna delle normative VDE applicabili. Tuttavia, è necessario rispettare alcuni requisiti:
- I punti di collegamento dei cavi non installati in modo fisso devono essere alleggeriti dalla tensione e dalla spinta (scarico della trazione e bloccaggio).
- La linea di alimentazione (NYM) deve essere protetta da eccessive sollecitazioni di flessione durante il montaggio mediante un fissaggio adeguato del cavo o della spina.
ISTRUZIONI
NON VI È ALCUNA COMPATIBILITÀ TRA SISTEMI DI CONNESSIONE DI DIVERSI PRODUTTORI
I collegamenti misti tra i connettori GST® Wieland e i connettori di altri produttori possono costituire un rischio per la salute e la sicurezza di persone, animali e cose.
I collegamenti misti tra i connettori GST® Wieland e i connettori di altri produttori possono condurre alla perdita della presunzione di conformità ai sensi del § 4 del 1 ProdSV (primo regolamento della legge tedesca sulla sicurezza nella produzione - Direttiva Bassa Tensione) I connettori di altri produttori non possono essere messi a disposizione o proposti sul mercato in combinazione con connettori GST® Wieland o con l’indicazione “Compatibile con connettori GST® Wieland”.
Spiegazione:
Il sistema di connettori per installazione gesis® CLASSIC Wieland è costituito da connettori GST®, collegamenti per dispositivi GST®, blocchi di distribuzione GST® e varianti assemblate di diverse sezioni trasversali dei cavi e diverse tecnologie di connessione. Tutti i prodotti GST® sono certificati secondo la norma armonizzata EN IEC 61535 e noi li immettiamo nel mercato per stabilire un collegamento innestabile in maniera duratura nei sistemi di impianto elettrico.
La EN IEC 61535 è una norma sui prodotti e regola esclusivamente i requisiti relativi alla struttura del prodotto; da norma sui prodotti, la EN IEC 61535 non contiene indicazioni in merito alla progettazione dei connettori; ciò significa che, a differenza delle norme costruttive (ad es. per la produzione di spine con contatti di protezione), la codifica e la superficie di accoppiamento sono scelte in genere liberamente dal produttore e possono anche essere sviluppate all'interno di una famiglia di connettori accoppiabili. Questa libertà di costruzione fa sì che la sola meccanica non giustifica la capacità di innesto e la compatibilità tra connettori di diversi produttori.
Di conseguenza, la norma sui prodotti EN IEC 61535 stabilisce che per gli impianti debbano essere utilizzati solo connettori di installazione dello stesso produttore, in quanto solo questo provvedimento garantisce la distribuzione di corrente sicura per un lungo periodo di tempo.
DOWNLOADS
ESPLORATE LE SOLUZIONI SU MISURA PER LE VOSTRE SFIDE
Non esitate a contattarci utilizzando i recapiti indicati per discutere le vostre esigenze specifiche.
PROGETTISTA ELETTRICO
Sappiamo che avete una grande responsabilità come progettisti e vorremmo aiutarvi a padroneggiare meglio questo compito. Per questo vi offriamo moderni strumenti di progettazione e configuratori di prodotto, applicazioni collaudate per ogni tipo di edificio e di esigenza, nonché un'ampia gamma di opportunità di formazione e servizi professionali.
ELETTRICISTA
Conosciamo i complessi requisiti dell'installazione elettrica e sappiamo che gli installatori elettrici si trovano ad affrontare ogni giorno nuove sfide a causa della tecnologia in costante evoluzione, delle norme che cambiano o dei requisiti individuali nei diversi progetti di costruzione.
products - 019dbe7a1b6a720bb605f041139493b6
I tuoi filtri