Torna alla panoramica
samosPRO samosPRO-Speicherkarte für SP-COP
Numero articolo R1.190.1000.0
Scheda di memoria samosPRO per SP-COP
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | R1.190.1000.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | samosPRO samosPRO-Speicherkarte für SP-COP |
| EAN | 4049088270994 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | TW |
| Numero di tariffa doganale | 85235190 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 0 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 0 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 0 g |
| Volume confezionato | 0 ccm |
| Peso netto parte singola | 2.61 g |
| Volume della parte individuale | 52 ccm |
| quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |
Classificazione
| ETIM 5.0 | supporto di memoria digitale |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Controllore (Accessorio, non specificato) |
| ETIM 4.0 | supporto di memoria digitale |
| ETIM 6.0 | EC001068 |
| ETIM 7.0 | EC001068 |
| ECLASS 11 | 27143092 |
| ETIM 8.0 | EC001068 |
| ETIM 9.0 | EC001068 |
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
| | - | 61.08kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.65MB | |
| | - | 4.74MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB | |
| | - | 197.26kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
| | - | 53.77kB | EDZ |
| | - | 286.00B | HTM |
Numero articolo R1.190.1000.0
Scheda di memoria samosPRO per SP-COP