Torna alla panoramica
Modulo di controllo configurabile SP-COP2-EN-P-A DC 24V
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo R1.190.1230.0
Modulo compatto samosPRO PLUS, 16 ingressi sicuri, 4 uscite sicure, 4 I/O configurabili sicuri, porta USB + Ethernet, morsetti a vite estraibili
Dati commerciali
|
Codice
|
R1.190.1230.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Modulo di controllo configurabile SP-COP2-EN-P-A DC 24V
|
|
EAN
|
4049088366192
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85371091
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
167 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
142 mm
|
|
Altezza imballata
|
55 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
355 g
|
|
Volume confezionato
|
1305 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
286 g
|
|
Volume della parte individuale
|
1305 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
1 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Adatto per funzioni di sicurezza
|
sì
|
|---|---|
|
Numero di interfacce HW USB
|
1
|
|
Numero di interfacce HW industrial Ethernet
|
1
|
|
Supporta il protocollo per TCP/IP
|
sì
|
|
Supporta il protocollo per MODBUS
|
No
|
|
Supporta il protocollo per PROFINET IO
|
No
|
|
Supporta il protocollo per EtherNet/IP
|
No
|
|
SIL sec. IEC 61508
|
3
|
|
Tipo di trasmissione dati
|
Seriale
|
|
Networking
|
No
|
|
Erweiterbar
|
sì
|
|
Programmabile
|
sì
|
|
Ingressi/uscite configurabili
|
sì
|
Dati di connessione
|
Tipo di connessione elettrica
|
attacco a vite
|
|---|---|
|
Morsetti rimovibili
|
sì
|
Parametri di sicurezza
|
Categoria (ISO 13849-1)
|
4
|
|---|---|
|
PL (ISO 13849-1)
|
Livello e
|
|
SILCL (IEC 62061)
|
3
|
|
HFT
|
1
|
|
TM
|
20 a
|
|
Nota
|
Altre caratteristiche del Safety possono essere visionate nel manuale.
|
Applicazione
|
Con chiusura automatica
|
sì
|
|---|---|
|
Funzione di protezione operativa senza contatto
|
sì
|
|
Funzione selezione mode di esercizio
|
sì
|
|
Funzione di emergenza
|
sì
|
|
Funzione di controllo dei contattori esterni
|
sì
|
|
Funzione di restart blocco
|
sì
|
|
Funzione di controllo accesso
|
sì
|
|
Funzione di pulsante di contemporaneità
|
sì
|
|
Funzione bimanuale
|
sì
|
|
On Delay timer
|
sì
|
|
Off Delay timer
|
sì
|
Circuito di uscita
|
Numero di uscite
|
8
|
|---|---|
|
Corrente di uscita
|
4 A
|
|
Protezione contro il corto circuito, uscite
|
sì
|
|
Tipo di uscita digitale
|
Transistor
|
|
Tensione min. ammessa in uscita
|
16.2 V
|
|
Max. tensione ammessa in uscita
|
30 V
|
|
Numero massimo di uscite digitali integrate
|
8
|
Circuito di controllo
|
Min. tensione nominale DC per controllo
|
15.6 V
|
|---|---|
|
Max.tensione nominale di alimentazione per controllo con DC
|
30 V
|
|
Numero di ingressi
|
16
|
|
Corrente in ingresso al segnale ""1""
|
2.3 mA
|
|
Tensione ammessa in ingresso
|
30 V
|
Circuito di alimentazione
|
Tensione di alimentazione min.
|
16.8 V
|
|---|---|
|
Max. tensione di alimentazione
|
30 V
|
|
Tensione nominale DC
|
24 V
|
Dimensioni
|
Profondità
|
115 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
45 mm
|
|
Altezza
|
96 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Modulo di controllo configurabile
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Modulo di controllo configurabile
|
|
ETIM 4.0
|
Modulo di controllo configurabile
|
|
ETIM 6.0
|
EC002538
|
|
ETIM 7.0
|
EC002538
|
|
ECLASS 11
|
27243101
|
|
ETIM 8.0
|
EC002538
|
|
ETIM 9.0
|
EC002538
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| R1.190.1040.0 | Cover SP-COP Abdeckung |
|
|
| 99.209.9999.9 | Set di prese a innesto SAFETY PUSH IN SET |
|
|
| Z2.803.6010.0 | Terminale di collegamento dello schermo WST 8 / TS 35 |
|
|
| R1.190.1000.0 | samosPRO samosPRO-Speicherkarte für SP-COP |
|
|
| R1.190.1020.0 | samosPRO SP-CABLE-ETH1 |
|
|
| 99.208.9999.9 | Presa PCB SAFETY SCHRAUBKL.SET |
|
|
| R1.190.1010.0 | samosPRO SP-CABLE-USB1 |
|
|
| 56.202.8055.0 | Morsetto per sensore WTP 1,5 I/O-3 |
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| R1.190.1000.0 | samosPRO samosPRO-Speicherkarte für SP-COP |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 134.74kB | |
|
|
- | 34.29kB | ZIP |
|
|
- | 9.41MB | |
|
|
- | 6.74MB | |
|
|
- | 1.30MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 198.08kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 16.90MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 75.78kB | |
|
|
- | 73.47kB | TIF |
|
|
- | 3.65MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 396.63kB | |
|
|
- | 4.21MB | STP |
|
|
- | 8.60MB | IGS |
|
|
- | 1.50MB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 34.99kB | ZIP |
|
|
- | 286.00B | HTM |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo R1.190.1230.0
Modulo compatto samosPRO PLUS, 16 ingressi sicuri, 4 uscite sicure, 4 I/O configurabili sicuri, porta USB + Ethernet, morsetti a vite estraibili