Torna alla panoramica
Modulo di controllo configurabile SP-COP1-C DC 24V
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo R1.190.1120.0
Modulo compatto samosPRO, 20 ingressi sicuri, 4 uscite sicure, porta USB, morsetti a molla estraibili
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | R1.190.1120.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Modulo di controllo configurabile SP-COP1-C DC 24V |
| EAN | 4049088257759 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85371091 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 167 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 142 mm |
| Altezza imballata | 55 mm |
| Peso lordo imballato | 335 g |
| Volume confezionato | 1305 ccm |
| Peso netto parte singola | 270 g |
| Volume della parte individuale | 1305 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Adatto per funzioni di sicurezza | sì |
|---|---|
| Numero di interfacce HW USB | 1 |
| Numero di interfacce HW industrial Ethernet | 0 |
| Supporta il protocollo per TCP/IP | No |
| Supporta il protocollo per MODBUS | No |
| Supporta il protocollo per PROFINET IO | No |
| Supporta il protocollo per EtherNet/IP | No |
| SIL sec. IEC 61508 | 3 |
| Tipo di trasmissione dati | Seriale |
| Networking | No |
| Erweiterbar | sì |
| Programmabile | sì |
| Ingressi/uscite configurabili | sì |
Dati di connessione
| Tipo di connessione elettrica | attacco a molla |
|---|---|
| Morsetti rimovibili | sì |
Parametri di sicurezza
| Categoria (ISO 13849-1) | 4 |
|---|---|
| PL (ISO 13849-1) | Livello e |
| SILCL (IEC 62061) | 3 |
| HFT | 1 |
| TM | 20 a |
| Nota | Altre caratteristiche del Safety possono essere visionate nel manuale. |
Applicazione
| Con chiusura automatica | sì |
|---|---|
| Funzione di protezione operativa senza contatto | sì |
| Funzione selezione mode di esercizio | sì |
| Funzione di emergenza | sì |
| Funzione di controllo dei contattori esterni | sì |
| Funzione di restart blocco | sì |
| Funzione di controllo accesso | sì |
| Funzione di pulsante di contemporaneità | sì |
| Funzione bimanuale | sì |
| On Delay timer | sì |
| Off Delay timer | sì |
Circuito di uscita
| Numero di uscite | 4 |
|---|---|
| Corrente di uscita | 4 A |
| Protezione contro il corto circuito, uscite | sì |
| Tipo di uscita digitale | Transistor |
| Tensione min. ammessa in uscita | 16.2 V |
| Max. tensione ammessa in uscita | 30 V |
| Numero massimo di uscite digitali integrate | 4 |
Circuito di controllo
| Min. tensione nominale DC per controllo | 15.6 V |
|---|---|
| Max.tensione nominale di alimentazione per controllo con DC | 30 V |
| Numero di ingressi | 20 |
| Corrente in ingresso al segnale ""1"" | 2.3 mA |
| Tensione ammessa in ingresso | 30 V |
Circuito di alimentazione
| Tensione di alimentazione min. | 16.8 V |
|---|---|
| Max. tensione di alimentazione | 30 V |
| Tensione nominale DC | 24 V |
Dimensioni
| Profondità | 115 mm |
|---|---|
| larghezza | 45 mm |
| Altezza | 96 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Modulo di controllo configurabile |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Modulo di controllo configurabile |
| ETIM 4.0 | Modulo di controllo configurabile |
| ETIM 6.0 | EC002538 |
| ETIM 7.0 | EC002538 |
| ECLASS 11 | 27243101 |
| ETIM 8.0 | EC002538 |
| ETIM 9.0 | EC002538 |
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
| R1.190.1040.0 | Cover SP-COP Abdeckung | | |
| 99.209.9999.9 | Set di prese a innesto SAFETY PUSH IN SET | | |
| R1.190.1000.0 | samosPRO samosPRO-Speicherkarte für SP-COP | | |
| R1.190.1020.0 | samosPRO SP-CABLE-ETH1 | | |
| 99.208.9999.9 | Presa PCB SAFETY SCHRAUBKL.SET | | |
| R1.190.1010.0 | samosPRO SP-CABLE-USB1 | | |
| 56.202.8055.0 | Morsetto per sensore WTP 1,5 I/O-3 | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| R1.190.1000.0 | samosPRO samosPRO-Speicherkarte für SP-COP | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 136.29kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
| | - | 12.86MB | |
| | - | 7.80MB | |
| | - | 1.30MB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.65MB | |
| | - | 56.52kB | |
| | - | 4.74MB | |
| | - | 927.30kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 75.48kB | |
| | - | 73.17kB | TIF |
| | - | 4.50MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 592.10kB | |
| | - | 6.45MB | STP |
| | - | 12.63MB | IGS |
| | - | 2.73kB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
| | - | 2.06MB | EDZ |
| | - | 286.00B | HTM |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo R1.190.1120.0
Modulo compatto samosPRO, 20 ingressi sicuri, 4 uscite sicure, porta USB, morsetti a molla estraibili