Torna alla panoramica
Set di adattatori morsetto BAS GAZSNLS16 4,0 50
Numero articolo 70.950.1653.4
Multipole adapter revos BASIC 500V/16A with base, screw connection 16 pole + ground, short design, male insert, ground left, double locking lever
Dati commerciali
|
Codice
|
70.950.1653.4
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Set di adattatori morsetto BAS GAZSNLS16 4,0 50
|
|
EAN
|
4015573340442
|
|
Quantità minima d’ordine
|
10
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
343 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
204 mm
|
|
Altezza imballata
|
165 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
3170 g
|
|
Volume confezionato
|
11546 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
303 g
|
|
Volume della parte individuale
|
1154.6 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
10 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Esecuzione
|
Inserto pin
|
|---|---|
|
Dimensione (secondo DIN 43880)
|
16
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V2
|
|
Colore
|
grigio
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Range di temperatura di esercizio minima
|
-40 °C
|
|
Range di temperatura di esercizio massima
|
120 °C
|
|
Adatto per montaggio modulare
|
No
|
Dati di connessione
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|---|---|
|
Numero di poli
|
16
|
|
PIù contatti di commutazione
|
0
|
|
Numero di poli per corrente nominale 2
|
0
|
|
Numero di poli per corrente nominale 3
|
0
|
|
Numero totale di poli senza contatto terra
|
16
|
|
Con protezione filo
|
sì
|
|
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min.
|
0.5 mm²
|
|
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max.
|
4 mm²
|
|
Contatto di protezione
|
sì
|
Dati tecnici UL/CSA
|
Tensione nominale sec. UL/CSA
|
600 V
|
|---|---|
|
Corrente nominale sec. UL
|
16 A
|
|
Corrente nominale sec. CSA
|
16 A
|
|
Sezione minima conduttore filo flessibile
|
0.5 mm²
|
|
Sezione massima conduttore filo flessibile
|
4 mm²
|
|
Sezione conduttore filo flessibile AWG
|
20-12 AWG
|
Esecuzione
|
Con custodia
|
sì
|
|---|---|
|
Dispositivo di bloccaggio
|
Due leve di bloccaggio trasversali
|
|
Design
|
breve (4 campi di marcatura)
|
|
Posizione del conduttore di neutro
|
A sinistra
|
Contatti
|
Materiale del contatto
|
Lega in rame
|
|---|---|
|
Superficie
|
stagnato
|
|
Lunghezza di spelatura
|
12 mm
|
|
Resistenza di contatto
|
3 mOhm
|
Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata
|
Viti di fissaggio
|
H1/0,5-0,7 Nm
|
|---|---|
|
Viti di fissaggio corpo morsetti
|
Slot M3/0,5-0,7 Nm
|
|
Viti di terra
|
H2/1,2-1,6 Nm
|
Dati tecnici DIN EN 61984
|
Tensione nominale
|
500 V
|
|---|---|
|
Tensione nominale a PE
|
500 V
|
|
Corrente nominale
|
16 A
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
6 kV
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Inserto per connettori industriali
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Inserto per connettori industriali
|
|
ETIM 4.0
|
Inserto per connettori industriali
|
|
ETIM 3.0
|
Inserto per connettori di potenza
|
|
ETIM 6.0
|
EC000438
|
|
ETIM 7.0
|
EC000438
|
|
ECLASS 11
|
27440205
|
|
ETIM 8.0
|
EC000438
|
|
ETIM 9.0
|
EC000438
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 70.500.1653.0 | Inserto femmina BAS BUF 16 2,5 50 |
|
|
| 70.300.1602.0 | Inserto femmina BAS BUS 16 2,5 50 AG |
|
|
| 70.301.1640.0 | Inserto femmina BAS BUS 16 2,5 50 AU |
|
|
| 70.300.1640.0 | Inserto femmina BAS BUS 16 2,5 50 |
|
|
| 70.405.1653.0 | Inserto femmina BAS BUP 16 2,5 50 AG |
|
|
| 70.302.1640.0 | Inserto femmina BAS BUS OD 16 2,5 50 |
|
|
| 70.502.1653.0 | Inserto femmina BAS BUM 16 2,5 50 AG |
|
|
| 70.700.1658.0 | Inserto femmina BAS BUC 16 50 |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 50.67kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB | |
|
|
- | 536.29kB | |
|
|
- | 524.52kB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 1.66MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 31.53kB | |
|
|
- | 29.58kB | TIF |
|
|
- | 18.34kB |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 417.33kB | |
|
|
- | 7.06MB | STP |
|
|
- | 14.52MB | IGS |
|
|
- | 1.21MB | JT |
Numero articolo 70.950.1653.4
Multipole adapter revos BASIC 500V/16A with base, screw connection 16 pole + ground, short design, male insert, ground left, double locking lever