Torna alla panoramica
Inserto femmina BAS BUM 16 2,5 50 AG
Numero articolo 70.502.1653.0
Female insert revos basic, 16-poles, rated current: 16A, rated voltage:500V, with silver-plated contacts
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 70.502.1653.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Inserto femmina BAS BUM 16 2,5 50 AG |
| EAN | 4015573710689 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | RO |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 160 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 130 mm |
| Altezza imballata | 34 mm |
| Peso lordo imballato | 124.1 g |
| Volume confezionato | 50 ccm |
| Peso netto parte singola | 121.1 g |
| Volume della parte individuale | 50 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Esecuzione | Inserto femmina |
|---|---|
| Dimensione (secondo DIN 43880) | 16H |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Colore | grigio |
| Cicli di accoppiamento | 500 |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Adatto per montaggio modulare | No |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco | attacco a molla |
|---|---|
| Numero di poli | 16 |
| PIù contatti di commutazione | 0 |
| Numero di poli per corrente nominale 2 | 0 |
| Numero di poli per corrente nominale 3 | 0 |
| Numero totale di poli senza contatto terra | 16 |
| Con protezione filo | sì |
| Sezione minima conduttore rigido/semirigido | 0.5 mm² |
| Sezione massima conduttore rigido/semirigido | 2.5 mm² |
| Contatto di protezione | sì |
Dati tecnici UL/CSA
| Tensione nominale sec. UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| Corrente nominale sec. UL | 11.5 A |
| Corrente nominale sec. CSA | 11.5 A |
| Sezione minima conduttore filo flessibile | 0.14 mm² |
| Sezione massima conduttore filo flessibile | 2.5 mm² |
| Sezione conduttore filo flessibile AWG | 26-14 AWG |
Esecuzione
| Con custodia | No |
|---|
Contatti
| Materiale del contatto | Lega in rame |
|---|---|
| Superficie | Placcato argento |
| Resistenza di contatto | 3 mOhm |
| Lunghezza di spelatura | 10 mm |
Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata
| Viti di fissaggio | H1/0,5-0,7 Nm |
|---|---|
| Viti di terra | H2/1,2-1,6 Nm |
Dati tecnici DIN EN 61984
| Tensione nominale | 500 V |
|---|---|
| Tensione nominale a PE | 500 V |
| Corrente nominale | 16 A |
| Tensione nominale di tenuta | 6 kV |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Inserto per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Inserto per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Inserto per connettori industriali |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| 06.502.4000.0 | Cacciavite DIN 5264 A 0,6 x 3,5 | | |
Compatibile con
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 73.77kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 67.47kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB |
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
| | - | 30.19kB | |
| | - | 28.28kB | TIF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 172.70kB | |
| | - | 881.42kB | STP |
| | - | 2.69MB | IGS |
| | - | 527.13kB | JT |
Numero articolo 70.502.1653.0
Female insert revos basic, 16-poles, rated current: 16A, rated voltage:500V, with silver-plated contacts