Torna alla panoramica
Cavo preconfezionato RST20I3K1-KFX 15 30SW
Numero articolo 99.405.9999.7
RST® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 3 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 99.405.9999.7 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST20I3K1-KFX 15 30SW |
| EAN | 4049088562631 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 398 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 302 mm |
| Altezza imballata | 198 mm |
| Peso lordo imballato | 10320 g |
| Volume confezionato | 23799 ccm |
| Peso netto parte singola | 499 g |
| Volume della parte individuale | 1189.95 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
Generale
| Corrente nominale | 16 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Resistenza di contatto | 35.3 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Nero |
| Marcatura del polo | L, N, PE |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
Esecuzione
| Sezione nominale conduttore | 1.5 mm² |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) |
| Tipo di cavo | H07RN-F |
| Colore del cavo | Nero |
| Diametro cavo max. | 9.8 mm |
| Tipo di cavo | Presa - spina |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di collegamento |
| Esecuzione lato 1 | Presa |
| Esecuzione lato 2 | Spina |
| Schermato | No |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Diametro cavo | 9.6 mm |
Materiale
| Trattamento superficie | Placcato argento |
|---|---|
| Privo di alogeni | No |
| Resistenza del cavo alla temperatura continuativa | 60 °C |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Carico di infiammabilità | 2.263 kWh/St |
| Classe di infiammabilità | Eca |
Dimensioni
| Lunghezza totale | 3 m |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| 99.414.6205.2 | Coperchio per prese SW | | |
| 05.564.4453.1 | Coperchio per spine SW | | |
| 99.416.6205.2 | Coperchio per spine SW | | |
| Z5.564.4553.1 | Coperchio per prese SW | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 99.404.9999.7 | Scatola di derivazione RST20/25 | | |
| 99.400.9999.7 | Telaio di montaggio RST20/25 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 44.50kB | |
| | - | 68.37kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.74kB | |
| | - | 197.87kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 15.38MB |
Numero articolo 99.405.9999.7
RST® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 3 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero