WTN 6 TD RT
WTN 6 TD RT Tensione nominale 800 V, Corrente nominale 41 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 6 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,5mm² - 6mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore Rosso, Larghezza/passo 8 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì
| Codice | 5D.S06.2455.5 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | WTN 6 TD RT |
| EAN | 4049088725296 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 212 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 172 mm |
| Altezza imballata | 52 mm |
| Peso lordo imballato | 1528 g |
| Volume confezionato | 1896 ccm |
| Peso netto parte singola | 29 g |
| Volume della parte individuale | 37.92 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 6 mm² |
|---|---|
| Colore | Rosso |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 8 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| privo di alogeni | sì |
| Corrente nominale | 41 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 800 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 72.5 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 8 mm |
| Altezza | 50.5 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 2 | attacco a vite |
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 10 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 6 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.5 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 6 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 10 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 1.2 Nm |
| Sezione UL | 20-8 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 300 V |
| Factory wiring di corrente | 42 A |
| Field wiring di corrente | 42 A |
| Sezione CSA | 20-8 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 42 A |
| Presa di prova integrata | No |
|---|
| ETIM 9.0 | EC000902 |
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
| 0D.S07.6027.0 | IVB WTN 6-10 P | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.206.7056.0 | WMP 8-10 | | |
| 0D.S07.5627.0 | IVB WTN 6-6 P | | |
| 0D.S07.5227.0 | IVB WTN 6-2 P | | |
| 0D.S07.5827.0 | IVB WTN 6-8 P | | |
| 0D.S06.1155.9 | Piastrina di separazione TW 006 WTN | | |
| 0D.S07.5427.0 | IVB WTN 6-4 P | | |
| 0D.S07.5927.0 | IVB WTN 6-9 P | | |
| 0D.S07.5727.0 | IVB WTN 6-7 P | | |
| 0D.S07.5527.0 | IVB WTN 6-5 P | | |
| 0D.S07.5327.0 | IVB WTN 6-3 P | | |
| 0D.S06.1255.9 | Piastrina di separazione TW 007 WTN | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 128.03kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 797.02kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.85kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 66.27kB | |
| | - | 64.18kB | TIF |
| | - | 1.31MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 297.40kB | |
| | - | 1.08MB | STP |
| | - | 2.68MB | IGS |
| | - | 554.25kB | JT |
WTN 6 TD RT Tensione nominale 800 V, Corrente nominale 41 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 6 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,5mm² - 6mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore Rosso, Larghezza/passo 8 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì