Zurück zur Übersicht
Etagenklemme WKFN 2,5 E1/2/VB/35
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.703.5955.1
Etagenklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: schwarz
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
56.703.5955.1
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Etagenklemme WKFN 2,5 E1/2/VB/35
|
|
EAN
|
4015573729261
|
|
Mindestauftragsmenge
|
50
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85369010
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
237 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
140 mm
|
|
Höhe verpackt
|
55 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
841 g
|
|
Volumen verpackt
|
1825 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
16.03 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
36.5 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
50 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Nennquerschnitt
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Farbe
|
schwarz
|
|
Anzahl der Etagen
|
2
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
3
|
|
Breite/Rastermaß
|
5 mm
|
|
Isoliergehäuse
|
PA666
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"
|
ja
|
|
Montageart
|
Hutschiene 35/7,5 mm
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
3
|
|
Montageart
|
Hutschiene 35/7,5 mm
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
Technische Daten
|
Bemessungsstrom
|
22 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
500 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
6 kV
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Abschlussplatte erforderlich
|
ja
|
|
Länge
|
107.5 mm
|
|
Isolierstoffart
|
Thermoplast
|
|
Betriebstemperatur
|
-40 bis 55 °C
|
Anschlussdaten
|
Anschlussart 2
|
Federkraftanschluss
|
|---|---|
|
Anschlussart 1
|
Federkraftanschluss
|
|
Minimaler Querschnitt eindrähtig
|
0.13 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt eindrähtig
|
4 mm²
|
|
Minimaler Querschnitt feindrähtig
|
0.13 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt feindrähtig
|
2.5 mm²
|
|
Abisolierlänge
|
11 mm
|
Technische Daten UL/CSA
|
Querschnitt UL
|
22-12 AWG
|
|---|---|
|
Spannung UL
|
600 V
|
|
Strom Factory Wiring
|
20 A
|
|
Strom Field Wiring
|
20 A
|
|
Querschnitt CSA
|
24-12 AWG
|
|
Spannung CSA
|
600 V
|
|
Strom CSA
|
20 A
|
Technische Daten ATEX
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig
|
0,2 - 2,5
|
|---|---|
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
|
0,13 - 4
|
|
Bemessungsspannung
|
440 V
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Durchgangs-Reihenklemme
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Durchgangs-Reihenklemme
|
|
ETIM 4.0
|
Durchgangs-Reihenklemme
|
|
ETIM 3.0
|
Durchgangsreihenklemme
|
|
ETIM 6.0
|
EC000897
|
|
ETIM 7.0
|
EC000897
|
|
ECLASS 11
|
27141120
|
|
ETIM 8.0
|
EC000897
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Zubehör
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 150.54kB | |
|
|
- | 1.20kB | HTM |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.24MB | ZIP |
|
|
- | 177.63kB | |
|
|
- | 39.32kB | |
|
|
- | 149.02kB | |
|
|
- | 214.57kB | |
|
|
- | 315.53kB | |
|
|
- | 224.37kB | |
|
|
- | 2.69MB | |
|
|
- | 178.95kB | |
|
|
- | 775.79kB | |
|
|
- | 180.24kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.30kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 85.18kB | |
|
|
- | 83.00kB | TIF |
|
|
- | 4.70MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 141.82kB | |
|
|
- | 1.03MB | STP |
|
|
- | 2.05MB | IGS |
|
|
- | 2.54kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.703.5955.1
Etagenklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: schwarz