Zurück zur Übersicht
Etagenklemme WKFN 4 E/D/SL/35
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.704.7855.0
Etagenklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grau
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
| Artikelnummer | 56.704.7855.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Etagenklemme WKFN 4 E/D/SL/35 |
| EAN | 4015573767676 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 376 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 156 mm |
| Höhe verpackt | 83 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1950 g |
| Volumen verpackt | 4868 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 18.2 g |
| Volumen Einzelteil | 48.68 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Nennquerschnitt | 4 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 2 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 6 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | nein |
| Montageart | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
Technische Daten
| Bemessungsstrom | 32 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 90.1 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart 2 | Federkraftanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Federkraftanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.13 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 6 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.13 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 4 mm² |
| Abisolierlänge | 11 mm |
Technische Daten UL/CSA
| Querschnitt UL | 24-10 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Factory Wiring | 30 A |
| Strom Field Wiring | 30 A |
| Querschnitt CSA | 24-10 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 32 A |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 3.0 | Durchgangsreihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| Z7.261.1727.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 7 | | |
| Z7.261.1927.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 9 | | |
| 98.360.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| Z7.261.1627.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 6 | | |
| 98.370.1000.0 | Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| Z7.261.2027.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 10 | | |
| Z7.261.1227.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 2 | | |
| 98.370.0000.0 | Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.300.1900.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| 98.380.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| 98.300.1800.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm | | |
| 07.312.9655.0 | Abschlussplatte APFN 4 E/35 | | |
| Z7.261.1527.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 5 | | |
| Z7.261.1827.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 8 | | |
| 98.300.1000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| Z7.261.1327.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 3 | | |
| 07.312.9755.0 | Trennwand TWFN 4 E/35 | | |
| Z7.261.1427.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 4 | | |
| 98.300.0000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 143.94kB | |
| | - | 1.18kB | HTM |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 180.24kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 214.57kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 93.84kB | |
| | - | 91.71kB | TIF |
| | - | 4.45MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 161.19kB | |
| | - | 943.58kB | STP |
| | - | 1.99MB | IGS |
| | - | 564.09kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.704.7855.0
Etagenklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen