Etagenklemme WTN 2.5 E BL
Etagenklemme WTN 2.5 E BL Bemessungsspannung 800 V, Bemessungsstrom 24 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,34mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe blau, Breite/Rastermaß 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.S03.7055.6 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Etagenklemme WTN 2.5 E BL |
| EAN | 4049088724763 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 280 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 172 mm |
| Höhe verpackt | 64 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1240 g |
| Volumen verpackt | 3082 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 11.4 g |
| Volumen Einzelteil | 30.82 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
| Nennquerschnitt | 2.5 mm² |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Anzahl der Etagen | 2 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 5.1 mm |
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
| Bemessungsstrom | 24 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 800 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 71.5 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 5.1 mm |
| Höhe | 63 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.34 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 4 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.34 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 2.5 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.25 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 2.5 mm² |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 0.4 Nm |
| Querschnitt UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Strom Factory Wiring | 20 A |
| Strom Field Wiring | 20 A |
| Querschnitt CSA | 22-12 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 20 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 0D.S03.6955.9 | Hebel LVWTN 2.5/4 | | |
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 | | |
| 0D.S23.3427.0 | Einlegebrücke IVB WTN 2.5-4 IN | | |
| 0D.S23.3227.0 | Einlegebrücke IVB WTN 2.5-2 IN | | |
| 0D.S23.4027.0 | Einlegebrücke IVB WTN 2.5-10 IN | | |
| 0D.S13.3427.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2.5P4 | | |
| 0D.S03.3327.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-3 | | |
| 0D.S03.3527.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-5 | | |
| 0D.S13.3527.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2.5P5 | | |
| 0D.203.7056.0 | Markierungsplatte WMP 5,10-10 | | |
| 0D.S03.5027.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-20 | | |
| 0D.S13.3327.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2.5P3 | | |
| 0D.S03.3427.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-4 | | |
| 0D.S03.3227.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-2 | | |
| 0D.S13.3227.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2.5P2 | | |
| 0D.S23.3327.0 | Einlegebrücke IVB WTN 2.5-3 IN | | |
| 0D.S04.1055.9 | Trennwand TW 001 WTN | | |
| 0D.S03.4027.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-10 | | |
| 0D.S23.3527.0 | Einlegebrücke IVB WTN 2.5-5 IN | | |
| 0D.S03.2355.0 | Abschlussplatte APWTN 2.5/4 E | | |
| 0D.S03.5955.5 | Prüfstecker PS 2.5 WTN | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 130.44kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 873.62kB | |
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
| | - | 67.75kB | |
| | - | 65.64kB | TIF |
| | - | 1.63MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 264.87kB | |
| | - | 0.96MB | STP |
| | - | 2.95MB | IGS |
| | - | 613.07kB | JT |
Händler
Etagenklemme WTN 2.5 E BL Bemessungsspannung 800 V, Bemessungsstrom 24 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,34mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe blau, Breite/Rastermaß 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen