Zurück zur Übersicht
Messertrennklemme WKFN 2,5 TKM/35
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.703.5355.0
Messertrennklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grau
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
| Artikelnummer | 56.703.5355.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Messertrennklemme WKFN 2,5 TKM/35 |
| EAN | 4015573834651 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 265 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 134 mm |
| Höhe verpackt | 45 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 820 g |
| Volumen verpackt | 1598 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 7.1 g |
| Volumen Einzelteil | 15.98 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Nennquerschnitt | 2.5 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 5 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
Technische Daten
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 630 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 59.7 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart 2 | Federkraftanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Federkraftanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 4 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.2 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 2.5 mm² |
| Abisolierlänge | 11 mm |
Technische Daten UL/CSA
| Querschnitt UL | 24-12 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Factory Wiring | 19 A |
| Strom Field Wiring | 19 A |
| Querschnitt CSA | 24-12 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 20 A |
Zusätzliche Daten
| Integrierte Prüfbuchse | nein |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme |
| ETIM 3.0 | Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000902 |
| ETIM 7.0 | EC000902 |
| ECLASS 11 | 27141126 |
| ETIM 8.0 | EC000902 |
| ETIM 9.0 | EC000902 |
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
| | - | 140.31kB | |
| | - | 1.18kB | HTM |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 180.24kB | |
| | - | 329.49kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 88.48kB | |
| | - | 86.38kB | TIF |
| | - | 3.42MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 190.89kB | |
| | - | 823.61kB | STP |
| | - | 1.69MB | IGS |
| | - | 2.55kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.703.5355.0
Messertrennklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen