Zurück zur Übersicht
Steckereinsatz DD STC 24 1,5 25
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 73.810.2453.0
revos DD 24-polig + PE, Steckereinsatz 250V/10A, Crimpanschluss
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
| Artikelnummer | 73.810.2453.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckereinsatz DD STC 24 1,5 25 |
| EAN | 4015573861398 |
| Mindestauftragsmenge | 5 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 160 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 100 mm |
| Höhe verpackt | 50 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 209.79 g |
| Volumen verpackt | 800 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 35.85 g |
| Volumen Einzelteil | 160 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 5 St |
Allgemein
| Ausführung | Stifteinsatz |
|---|---|
| Baugröße (nach DIN 43880) | 6 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Steckzyklen | 500 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Geeignet für Reiheneinbau | nein |
| Alternative Baugröße | 6H |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart | Crimp |
|---|---|
| Polzahl | 24 |
| Zzgl. Schaltkontakte | 0 |
| Polzahl zu Nennstrom 2 | 0 |
| Polzahl zu Nennstrom 3 | 0 |
| Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt | 24 |
| Mit Drahtschutz | nein |
| Schutzkontakt | ja |
Technische Daten UL/CSA
| Nennspannung nach UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| Nennstrom nach UL | 8.5 A |
| Nennstrom nach CSA | 20 A |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 0.14 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 2.5 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht | 26-14 AWG |
Ausführung
| Mit Gehäuse | nein |
|---|
Kontakte
| Kontaktmaterial | siehe Kontakte |
|---|---|
| Oberfläche | siehe Kontakte |
| Übergangswiderstand | 5 mOhm |
| Abisolierlänge | 8 mm |
Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben | Z1/0,5 Nm |
|---|---|
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben | Z2/1,2 Nm |
Technische Daten DIN EN 61984
| Nennspannung | 250 V |
|---|---|
| Nennspannung zu PE | 250 V |
| Nennstrom | 10 A |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM 3.0 | Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| 05.544.4229.7 | Steckerkontakt D 1,6 - 0,5 QMM | | |
| 05.544.4429.8 | Steckerkontakt D 1,6- 1,5 QMM | | |
| 05.544.4129.7 | Steckerkontakt D 1,6 - 0,14 - 0,37 QMM | | |
| 05.544.4429.7 | Steckerkontakt D 1,6 - 1,5 QMM | | |
| 05.544.4329.7 | Steckerkontakt D 1,6 - 0,75 - 1,0 QMM | | |
| 05.544.4229.8 | Steckerkontakt D 1,6- 0,5 QMM | | |
| 05.544.4329.8 | Steckerkontakt D 1,6- 0,75-1,0 QMM | | |
| 05.544.4129.8 | Steckerkontakt D 1,6- 0,14-0,37 QMM | | |
| 05.544.4529.8 | Steckerkontakt D 1,6- 2,5 QMM | | |
Passende Produkte
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 127.43kB | |
| | - | 452.23kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 71.91kB | |
| | - | 69.76kB | TIF |
| | - | 20.94kB | TIF |
| | - | 22.76kB | |
| | - | 437.12kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 382.04kB | |
| | - | 512.75kB | STP |
| | - | 1.04MB | IGS |
| | - | 192.59kB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 73.810.2453.0
revos DD 24-polig + PE, Steckereinsatz 250V/10A, Crimpanschluss
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen