Torna alla panoramica
Cavo preconfezionato RST25I5KSBS 6HO 05BG03
Numero articolo 96.85A.0560.3
RST25i5 connecting cable, female - male, number of poles 5, rated voltage 250 V<(>,<)> rated current acc. IEC61535 25 A, operating current up to 32 A acc. VDE / IEC 61984 acc. to derating curve, cable type H05Z1Z1-F<(>,<)> total length 0.5 m, nominal cross section conductor 6 mm², color of coding/ contact carrier concrete grey
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 96.85A.0560.3 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST25I5KSBS 6HO 05BG03 |
| EAN | 4049088641121 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 393 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 343 mm |
| Altezza imballata | 198 mm |
| Peso lordo imballato | 9220 g |
| Volume confezionato | 26690 ccm |
| Peso netto parte singola | 441 g |
| Volume della parte individuale | 1334.5 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
Generale
| Corrente nominale | 25 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale 2 | 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Resistenza di contatto | 2.53 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Grigio calcestruzzo |
| Marcatura del polo | L, N, PE, 1, 2 |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
Esecuzione
| Sezione nominale conduttore | 6 mm² |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Preparazione del terminale cavo | Terminali saldati a ultrasuoni |
| Tipo di cavo | H05Z1Z1-F |
| Colore del cavo | Nero |
| Diametro cavo max. | 15.3 mm |
| Tipo di cavo | Presa - spina |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di collegamento |
| Esecuzione lato 1 | Presa |
| Esecuzione lato 2 | Spina |
| Schermato | No |
| tipo di costruzione | Pressacavo |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Diametro cavo | 14.7 mm |
Materiale
| Trattamento superficie | Placcato argento |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Resistenza del cavo alla temperatura continuativa | 70 °C |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Carico di infiammabilità | 1.263 kWh/St |
| Classe di infiammabilità | Eca |
Dimensioni
| Lunghezza totale | 0.5 m |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| Z5.565.9853.1 | Coperchio per prese SW | | |
| 99.530.0000.7 | Coperchio per prese SW | | |
| 99.532.0000.7 | Coperchio per spine SW | | |
| 05.565.9953.1 | Coperchio per spine SW | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 75.453.0053.1 | Modulo di connessione FCS 16 5 SI SA RST | | |
| 75.453.0353.1 | Modulo di connessione doppia uscita FCS 16 5 SI SA RST25 | | |
| 98.554.1200.6 | Fuse box RCBO 3+N-polig C 16 A | | |
| 98.554.1200.7 | Fuse box RCBO 3+N-polig C 32 A | | |
| 98.554.1200.0 | Fuse box Bausatz Sicherungsbox | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 517.00kB | |
| | - | 44.20kB | |
| | - | 68.37kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 15.38MB |
Numero articolo 96.85A.0560.3
RST25i5 connecting cable, female - male, number of poles 5, rated voltage 250 V<(>,<)> rated current acc. IEC61535 25 A, operating current up to 32 A acc. VDE / IEC 61984 acc. to derating curve, cable type H05Z1Z1-F<(>,<)> total length 0.5 m, nominal cross section conductor 6 mm², color of coding/ contact carrier concrete grey