Fuse box Bausatz Sicherungsbox
System gesis® SPZ – Box di distribuzione, kit predisposto per la protezione innestabile e decentralizzata di applicazioni EVC. L'alloggiamento in plastica sigillabile con una larghezza di 4 HP ha un ingresso plug-in con una connessione per dispositivo RST® CLASSIC a 5 poli (tipo: RST25i5), codificato in colore grigio. Internamente è montata una guida a cilindro, che può essere utilizzata per l'autoassemblaggio dei dispositivi di protezione/commutazione. L'uscita è progettata con connettore di un RST® CLASSIC a 5 poli (tipo: RST25i5), codificato in colore grigio.
| Codice | 98.554.1200.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Fuse box Bausatz Sicherungsbox |
| EAN | 4049088653568 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85371098 |
| Lunghezza imballato | 318 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 288 mm |
| Altezza imballata | 125 mm |
| Peso lordo imballato | 1114.7 g |
| Volume confezionato | 11448 ccm |
| Peso netto parte singola | 900.7 g |
| Volume della parte individuale | 11448 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
| Tipo di box di distribuzione | Energieverteiler |
|---|---|
| Tensione nominale | 400 V |
| Numero di poli | 5 |
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale della custodia | Materiale plastico |
| Tipo di circuito integrato | Altro |
| Tipo di fissaggio | ja |
| Resistenza all'impatto | IK07 |
| Numero di uscite | 1 |
|---|---|
| Marcatura del polo | L, N, PE, 1, 2 |
| Colore della codifica / inserto | Grigio calcestruzzo |
| Dispositivo di bloccaggio | integrato nel connettore |
| Tipo di elemento di sicurezza | self-assembly by customer |
| Numero di elementi di sicurezza | 1 |
| Tipo di uscita | RST® CLASSIC |
| Tipo di connettore uscita | Connettore RST25i5 |
| Numero di ingressi | 1 |
|---|---|
| Tipo di ingressi | RST® CLASSIC |
| Tipo di connettore ingresso | Spina RST25i5 |
| Profondità | 102 mm |
|---|---|
| larghezza | 143 mm |
| Altezza | 260 mm |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| 99.454.0124.0 | Cavo preconfezionato RST25I5KS-S 60S 15BG03 | | |
| 99.455.0124.0 | Cavo preconfezionato RST25I5KS-S 60S 20BG03 | | |
| 99.459.0124.0 | Cavo preconfezionato RST25I5KS-S 60S 25BG03 | | |
| 99.456.0124.0 | Cavo preconfezionato RST25I5KS-S 60S 05BG03 | | |
| 99.460.0124.0 | Cavo preconfezionato RST25I5KS-S 60S 30BG03 | | |
| 99.575.0000.7 | Connettori RST25I5S6B1 ZR3SV BG03 | | |
| 99.576.0000.7 | Connettori RST25I5S6S1 ZR3SV BG03 | | |
| 99.453.0124.0 | Cavo preconfezionato RST25I5KS-S 60S 10BG03 | | |
| 96.85A.0560.3 | Cavo preconfezionato RST25I5KSBS 6HO 05BG03 | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 99.456.0124.0 | Cavo preconfezionato RST25I5KS-S 60S 05BG03 | | |
| 96.85A.0560.3 | Cavo preconfezionato RST25I5KSBS 6HO 05BG03 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 737.95kB | |
| | - | 223.71kB | |
| | - | 517.00kB | |
| | - | 137.77kB | |
| | - | 12.19kB | DOCX |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 318.41kB | |
| | - | 257.95kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 97.60kB | |
| | - | 95.46kB | TIF |
| | - | 4.33MB | DXF |
| | - | 27.21kB | PNG |
System gesis® SPZ – Box di distribuzione, kit predisposto per la protezione innestabile e decentralizzata di applicazioni EVC. L'alloggiamento in plastica sigillabile con una larghezza di 4 HP ha un ingresso plug-in con una connessione per dispositivo RST® CLASSIC a 5 poli (tipo: RST25i5), codificato in colore grigio. Internamente è montata una guida a cilindro, che può essere utilizzata per l'autoassemblaggio dei dispositivi di protezione/commutazione. L'uscita è progettata con connettore di un RST® CLASSIC a 5 poli (tipo: RST25i5), codificato in colore grigio.