Torna alla panoramica
Modulo di connessione FCS 16 5 SI SA RST
BEST CHOICE
Numero articolo 75.453.0053.1
Modulo die connessione per podis CON 5G16, per il collegamento a spina con RST25i5, 5-pol., colore die codifica: grigio cemento, dati prestazionali VDE, 25 A, 400 V, classe die protezione IP65, contatto di penetrazione; Torx 15, alloggiamento nero, qualsiasi posizione di montaggio, dimensioni esterne l x a x altezza: 217 x 84 x 74 mm
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 75.453.0053.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Modulo di connessione FCS 16 5 SI SA RST |
| EAN | 4049088582035 |
| Quantità minima d’ordine | 2 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 256 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 160 mm |
| Altezza imballata | 84 mm |
| Peso lordo imballato | 1679 g |
| Volume confezionato | 3441 ccm |
| Peso netto parte singola | 790 g |
| Volume della parte individuale | 1720.5 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 2 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Dati di connessione
| Numero di poli | 5 |
|---|---|
| Numero di punti morsetti per polo | 1 |
| Tipo di attacco del cavo tondo | Connessione a perforazione di isolante |
| Tipo di attacco del bus di energia | Attacco ad innesto |
| Numero di uscite | 1 |
| Tipo di uscita | Connettore RST25i5 |
Dati tecnici UL/CSA
| Tensione nominale | 600 V |
|---|---|
| Corrente nominale | 20 A |
Dati meccanici
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Colore della custodia | Nero |
| Privo di alogeni | sì |
| Resistena a UV | sì |
| Resistenza all'impatto | IK10 |
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Tipo di montaggio | Montaggio in superficie |
Dati elettrici
| Tensione nominale | 400 V |
|---|---|
| Corrente nominale | 25 A |
| Tipo di tensione dell'alimentazione | AC |
Dimensioni
| Lunghezza | 218 mm |
|---|---|
| Spessore | 84 mm |
| Altezza montaggio | 80 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Distributore per piccoli impianti |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distributore per piccoli impianti |
| ETIM 4.0 | Distributore per piccoli impianti |
| ETIM 3.0 | Distributore per piccoli impianti |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| Z5.565.9853.1 | Coperchio per prese SW | | |
| 99.530.0000.7 | Coperchio per prese SW | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 99.456.0124.0 | Cavo preconfezionato RST25I5KS-S 60S 05BG03 | | |
| 96.85A.0560.3 | Cavo preconfezionato RST25I5KSBS 6HO 05BG03 | | |
| 00.771.0307.3 | Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G16 | | |
| 00.771.0307.1 | Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G16 | | |
| 99.099.0000.8 | Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G25 | | |
| 05.560.4519.0 | Lamierino di montaggio podis 5G16 / 5G6 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 375.04kB | |
| | - | 517.00kB | |
| | - | 59.91kB | |
| | - | 12.14kB | DOCX |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 122.86kB | |
| | - | 198.49kB | |
| | - | 304.90kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB |
BEST CHOICE
Numero articolo 75.453.0053.1
Modulo die connessione per podis CON 5G16, per il collegamento a spina con RST25i5, 5-pol., colore die codifica: grigio cemento, dati prestazionali VDE, 25 A, 400 V, classe die protezione IP65, contatto di penetrazione; Torx 15, alloggiamento nero, qualsiasi posizione di montaggio, dimensioni esterne l x a x altezza: 217 x 84 x 74 mm