Torna alla panoramica
Modulo di connessione doppia uscita FCS 16 5 SI SA RST25
Numero articolo 75.453.0353.1
podis® CON 5G16 connection module double output, rated voltage 400 V, rated current 63 A, cross section fine-stranded 16 mm², output RST25i5 female, IP65, color housing black
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 75.453.0353.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Modulo di connessione doppia uscita FCS 16 5 SI SA RST25 |
| EAN | 4049088665219 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 234 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 190 mm |
| Altezza imballata | 89 mm |
| Peso lordo imballato | 1133.7 g |
| Volume confezionato | 3957 ccm |
| Peso netto parte singola | 1026.7 g |
| Volume della parte individuale | 3957 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Dati di connessione
| Numero di poli | 5 |
|---|---|
| Numero di punti morsetti per polo | 2 |
| Tipo di attacco del cavo tondo | Connessione a perforazione di isolante |
| Tipo di attacco del bus di energia | attacco a vite |
| Numero di uscite | 2 |
| Tipo di uscita | Connettore RST25i5 |
Dati meccanici
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Colore della custodia | Nero |
| Privo di alogeni | sì |
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Tipo di montaggio | Montaggio in superficie |
Dati elettrici
| Tensione nominale | 400 V |
|---|---|
| Corrente nominale | 63 A |
| Tipo di tensione dell'alimentazione | AC |
Dimensioni
| Lunghezza | 300 mm |
|---|---|
| Spessore | 84 mm |
| Altezza montaggio | 146 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Distributore per piccoli impianti |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distributore per piccoli impianti |
| ETIM 4.0 | Distributore per piccoli impianti |
| ETIM 3.0 | Distributore per piccoli impianti |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| Z5.565.9853.1 | Coperchio per prese SW | | |
| 99.530.0000.7 | Coperchio per prese SW | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 99.456.0124.0 | Cavo preconfezionato RST25I5KS-S 60S 05BG03 | | |
| 96.85A.0560.3 | Cavo preconfezionato RST25I5KSBS 6HO 05BG03 | | |
| 05.560.4519.0 | Lamierino di montaggio podis 5G16 / 5G6 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Istruzioni di montaggio | - | 237.72kB | |
| Curve di derating | - | 517.00kB | |
| Scheda tecnica | - | 125.97kB | |
| Testi per gara d'appalto (DOCX) | - | 12.18kB | DOCX |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità CE | - | 122.86kB | |
| Dichiarazione di conformità UKCA | - | 198.49kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 197.85kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni cliente | - | 88.59kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 86.61kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 5.84MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Immagini 3D del prodotto | - | 381.79kB | |
| Dati CAD STEP | - | 5.26MB | STP |
| Dati CAD IGES | - | 12.33MB | IGS |
| Dati CAD JT | - | 1.94MB | JT |
Numero articolo 75.453.0353.1
podis® CON 5G16 connection module double output, rated voltage 400 V, rated current 63 A, cross section fine-stranded 16 mm², output RST25i5 female, IP65, color housing black