Torna alla panoramica
Conduttore di protezione WK 4 SL
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 57.504.9055.0
Ground DIN rail terminal block with screw connection for mounting on TS 35, nominal cross section 4 mm², width 6 mm, color green/yellow
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 57.504.9055.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Conduttore di protezione WK 4 SL |
| EAN | 4015573458628 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 217 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 161 mm |
| Altezza imballata | 52 mm |
| Peso lordo imballato | 2150 g |
| Volume confezionato | 1816.724 ccm |
| Peso netto parte singola | 20.9 g |
| Volume della parte individuale | 18.17 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Sezione nominale | 4 mm² |
|---|---|
| Colore | verde-giallo |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 6 mm |
| Custodia isolante | PA666 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione | sì |
| Tipo di montaggio | TS35 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | TS35 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
Dati tecnici
| Tensione nominale | 800 V |
|---|---|
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | No |
| Lunghezza | 51 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco 2 | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 6 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 4 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 0.5 Nm |
| Coppia di serraggio montaggio su guida | 0.5 |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | 22-10 AWG |
|---|---|
| Sezione CSA | 20-10 AWG |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Morsetto componibile di terra |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Morsetto componibile di terra |
| ETIM 4.0 | Morsetto componibile di terra |
| ETIM 3.0 | Morsetto componibile di terra |
| ETIM 6.0 | EC000901 |
| ETIM 7.0 | EC000901 |
| ECLASS 11 | 27141141 |
| ETIM 8.0 | EC000901 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 98.360.0000.0 | Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.370.1000.0 | Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 04.242.6053.0 | Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 6 / 10 | | |
| 98.370.0000.0 | Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.300.1900.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| 98.380.0000.0 | Guida TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| 98.300.1000.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 98.300.0000.0 | Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 126.97kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 15.24MB | ZIP |
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 142.58kB | |
| | - | 178.95kB | |
| | - | 214.57kB | |
| | - | 1.63MB | |
| | - | 180.24kB | |
| | - | 224.37kB | |
| | - | 2.98MB | |
| | - | 2.69MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.85kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 68.94kB | |
| | - | 66.82kB | TIF |
| | - | 2.16MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 201.99kB | |
| | - | 585.62kB | STP |
| | - | 1.11MB | IGS |
| | - | 2.55kB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 57.504.9055.0
Ground DIN rail terminal block with screw connection for mounting on TS 35, nominal cross section 4 mm², width 6 mm, color green/yellow