Torna alla panoramica
Conduttore di protezione WKF 16SL/35
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 56.716.9053.0
Ground terminal with tension spring connection for mounting on TS 35, nominal cross section: 16 mm², width: 12 mm, color: Green-yellow
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 56.716.9053.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Conduttore di protezione WKF 16SL/35 |
| EAN | 4015573501805 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 316 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 170 mm |
| Altezza imballata | 52 mm |
| Peso lordo imballato | 2254.8 g |
| Volume confezionato | 2793 ccm |
| Peso netto parte singola | 45.096 g |
| Volume della parte individuale | 55.86 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Sezione nominale | 16 mm² |
|---|---|
| Colore | verde-giallo |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 12 mm |
| Custodia isolante | PA666 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione | sì |
| Tipo di montaggio | Guida DIN 35/7,5 mm |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN 35/7,5 mm |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
Dati tecnici
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
|---|---|
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | No |
| Lunghezza | 82 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Temperatura di esercizio | -40 bis 55 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco 2 | attacco a molla |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a molla |
| Sezione minima cavo rigido | 4 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 10 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 4 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 16 mm² |
| Sezione minima cavo semirigido | 16 mm² |
| Massima sezione cavo semi-rigido | 16 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 15 mm |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | 24-4 AWG |
|---|---|
| Sezione CSA | 12-4 AWG |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Morsetto componibile di terra |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Morsetto componibile di terra |
| ETIM 4.0 | Morsetto componibile di terra |
| ETIM 3.0 | Morsetto componibile di terra |
| ETIM 6.0 | EC000901 |
| ETIM 7.0 | EC000901 |
| ECLASS 11 | 27141141 |
| ETIM 8.0 | EC000901 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 98.360.0000.0 | Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.370.1000.0 | Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| Z7.284.4227.0 | Spina di collegamento IVBWKF 16- 2 | | |
| 04.242.6053.0 | Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 6 / 10 | | |
| 98.370.0000.0 | Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.300.1900.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| 98.380.0000.0 | Guida TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| 98.300.1800.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm | | |
| 98.300.1000.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 98.300.0000.0 | Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Scheda tecnica | - | 132.79kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Informazioni EX | - | 15.24MB | ZIP |
| Dichiarazione di conformità CE | - | 177.63kB | |
| Dichiarazione di conformità UKCA | - | 39.32kB | |
| Certificato di conformità (ATEX) | - | 110.22kB | |
| Omologazione CSA | - | 2.69MB | |
| Omologazione UR | - | 180.24kB | |
| Omologazione DEKRA-ATEX | - | 3.63MB | |
| Omologazione DNV | - | 214.57kB | |
| Omologazione SEV | - | 972.02kB | |
| Omologazione CAN-Ex | - | 178.95kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni cliente | - | 81.78kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 79.64kB | TIF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Immagini 3D del prodotto | - | 177.29kB | |
| Dati CAD STEP | - | 635.93kB | STP |
| Dati CAD IGES | - | 1.35MB | IGS |
| Dati CAD JT | - | 2.55kB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dati EPLAN P8 | - | 1.80MB | ZIP |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 56.716.9053.0
Ground terminal with tension spring connection for mounting on TS 35, nominal cross section: 16 mm², width: 12 mm, color: Green-yellow