Torna alla panoramica
Conduttore di protezione WT 4 D2/2 PE
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 58.504.9155.0
Ground terminal with Screw connection for mounting on TS 35, nominal cross section: 4 mm², width: 6 mm, color: Green-yellow
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 58.504.9155.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Conduttore di protezione WT 4 D2/2 PE |
| EAN | 4049088164071 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 360 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 128 mm |
| Altezza imballata | 55 mm |
| Peso lordo imballato | 1990 g |
| Volume confezionato | 2534 ccm |
| Peso netto parte singola | 19 g |
| Volume della parte individuale | 25.34 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Sezione nominale | 4 mm² |
|---|---|
| Colore | verde-giallo |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 4 |
| Larghezza/passo | 6 mm |
| Custodia isolante | PA666 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Numero di punti morsetto per piano | 4 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
Dati tecnici
| Tensione nominale | 500 V |
|---|---|
| Tensione nominale di tenuta | 6 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 68 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Temperatura di esercizio | -25 - 70 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco 2 | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 6 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 6 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.5 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 4 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 0.5 Nm |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | 26-10 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 300 V |
| Sezione CSA | 26-10 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
Dati tecnici IECEx
| Sezione cavo flessibile con puntalini | 0,14 - 6 |
|---|---|
| sezione del cavo rigido collegabile | 0,14 - 6 |
| Corrente nominale | 32 A |
| Tensione nominale | 440 V |
| Corrente nominale | 32 A |
| Tensione nominale | 440 V |
Dati tecnici ATEX
| Sezione cavo flessibile con puntalini | 0,14 - 6 |
|---|---|
| sezione del cavo rigido collegabile | 0,14 - 6 |
| Corrente nominale | 32 A |
| Tensione nominale | 440 V |
| Corrente nominale | 32 A |
| Tensione nominale | 440 V |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Morsetto componibile di terra |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Morsetto componibile di terra |
| ETIM 4.0 | Morsetto componibile di terra |
| ETIM 3.0 | Morsetto componibile di terra |
| ETIM 6.0 | EC000901 |
| ETIM 7.0 | EC000901 |
| ECLASS 11 | 27141141 |
| ETIM 8.0 | EC000901 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 5D.S04.9155.0 | Conduttore di protezione WTN 4 D1/2 PE | | |
| 5D.S04.9255.0 | Conduttore di protezione WTN 4 D2/2 PE | | |
| 5D.S04.9055.0 | Conduttore di protezione WTN 4 PE | | |
| 5D.S04.9755.0 | Conduttore di protezione WTN 4 EL PE | | |
| 5D.S04.9655.0 | Conduttore di protezione WTN 4 E PE | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 389.03kB | |
| | - | 164.96kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 15.24MB | ZIP |
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 104.42kB | |
| | - | 274.10kB | |
| | - | 160.16kB | |
| | - | 5.20MB | |
| | - | 214.57kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.85kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 92.25kB | |
| | - | 90.17kB | TIF |
| | - | 4.49MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 124.31kB | |
| | - | 890.15kB | STP |
| | - | 2.52MB | IGS |
| | - | 522.80kB | JT |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 58.504.9155.0
Ground terminal with Screw connection for mounting on TS 35, nominal cross section: 4 mm², width: 6 mm, color: Green-yellow