Conduttore di protezione WTN 4 D1/2 PE
Conduttore di protezione WTN 4 D1/2 PE Tensione nominale 800 V, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 4 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 4mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Larghezza/passo 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
|
Codice
|
5D.S04.9155.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Conduttore di protezione WTN 4 D1/2 PE
|
|
EAN
|
4049088725210
|
|
Quantità minima d’ordine
|
100
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85369010
|
|
Lunghezza imballato
|
260 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
130 mm
|
|
Altezza imballata
|
50 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
1234 g
|
|
Volume confezionato
|
1690 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
11.65 g
|
|
Volume della parte individuale
|
16.9 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
100 pezzo/pezzi
|
|
Sezione nominale
|
4 mm²
|
|---|---|
|
Colore
|
green/yellow
|
|
Numero di piani
|
1
|
|
Numero di punti morsetto per piano
|
2
|
|
Larghezza/passo
|
6.1 mm
|
|
Custodia isolante
|
PA
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Tipo di montaggio
|
Guida DIN
|
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|
Numero di punti morsetto per piano
|
2
|
|
Tipo di montaggio
|
Guida DIN
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
privo di alogeni
|
sì
|
|
Tensione nominale
|
800 V
|
|---|---|
|
Tensione nominale di tenuta
|
8 kV
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Piastrina di chiusura richiesta
|
sì
|
|
Lunghezza
|
52.3 mm
|
|
Tipo di materiale isolante
|
Termoplastico
|
|
larghezza
|
6.1 mm
|
|
Altezza
|
49.4 mm
|
|
Temperatura di esercizio
|
-40 - 55 °C
|
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|---|---|
|
Tipo di attacco 1
|
attacco a vite
|
|
Sezione minima cavo rigido
|
0.14 mm²
|
|
Massima sezione cavo rigido
|
6 mm²
|
|
Sezione minima cavo flessibile
|
0.14 mm²
|
|
Massima sezione cavo flessibile
|
4 mm²
|
|
Sezione massima conduttore flessibile
|
0.34 mm²
|
|
Max. sezione cavo flessibile con puntale
|
2.5 mm²
|
|
Lunghezza di spelatura
|
10 mm
|
|
Coppia di serraggio conduttore
|
0.5 Nm
|
|
Sezione UL
|
28-10 AWG
|
|---|---|
|
Tensione UL
|
600 V
|
|
Sezione CSA
|
28-10 AWG
|
|
Tensione CSA
|
600 V
|
|
ETIM 9.0
|
EC000901
|
|---|
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 |
|
|
| 0D.204.7056.0 | WMP 6.10-10 |
|
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 5D.S04.9155.0 | Conduttore di protezione WTN 4 D1/2 PE |
|
|
| 5D.S04.9255.0 | Conduttore di protezione WTN 4 D2/2 PE |
|
|
| 5D.S04.9055.0 | Conduttore di protezione WTN 4 PE |
|
|
| 5D.S04.9755.0 | Conduttore di protezione WTN 4 EL PE |
|
|
| 5D.S04.9655.0 | Conduttore di protezione WTN 4 E PE |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 124.43kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 127.86kB | |
|
|
- | 195.49kB | |
|
|
- | 873.62kB | |
|
|
- | 797.02kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 62.11kB | |
|
|
- | 60.04kB | TIF |
|
|
- | 1.41MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 270.90kB | |
|
|
- | 931.05kB | STP |
|
|
- | 2.58MB | IGS |
|
|
- | 577.31kB | JT |
Conduttore di protezione WTN 4 D1/2 PE Tensione nominale 800 V, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 4 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 4mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Larghezza/passo 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0