Torna alla panoramica
Conduttore di protezione WTPN 1.5 E PE
Numero articolo 5D.202.9655.0
Conduttore di protezione WTPN 1.5 E PE Tensione nominale 500 V, Attacco push-in, Numero di piani 2, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 1,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 1,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Larghezza/passo 3,5 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 5D.202.9655.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Conduttore di protezione WTPN 1.5 E PE |
| EAN | 4049088719844 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 205 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 105 mm |
| Altezza imballata | 44 mm |
| Peso lordo imballato | 429 g |
| Volume confezionato | 947.1 ccm |
| Peso netto parte singola | 7.67 g |
| Volume della parte individuale | 18.942 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Sezione nominale | 1.5 mm² |
|---|---|
| Colore | green/yellow |
| Numero di piani | 2 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 3.5 mm |
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
| Tensione nominale | 500 V |
|---|---|
| Tensione nominale di tenuta | 6 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 69 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 3.5 mm |
| Altezza | 42.7 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 bis 55 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | Attacco ad innesto |
| Sezione minima cavo rigido | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 1.5 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 1.5 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.25 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 0.75 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | 26-14 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 300 V |
| Sezione CSA | 26-14 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 0D.202.2355.0 | Piastrina di chiusura APWTPN 1.5 E | | |
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.202.8155.5 | SPS 1.5 | | |
| 0D.202.7156.0 | WMP 3.5-5.8 | | |
| 0D.202.8055.5 | Spine di prova PS 1.5 | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 5D.202.9155.0 | Conduttore di protezione WTPN 1.5 D1/2 PE | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 120.25kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 123.58kB | |
| | - | 190.65kB | |
| | - | 751.28kB | |
| | - | 797.02kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 60.84kB | |
| | - | 58.82kB | TIF |
| | - | 2.14MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 298.63kB | |
| | - | 2.26MB | STP |
| | - | 6.06MB | IGS |
| | - | 1.14MB | JT |
Numero articolo 5D.202.9655.0
Conduttore di protezione WTPN 1.5 E PE Tensione nominale 500 V, Attacco push-in, Numero di piani 2, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 1,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 1,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Larghezza/passo 3,5 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0