Conduttore di protezione WTPN 1.5 D1/2 PE
Conduttore di protezione WTPN 1.5 D1/2 PE Tensione nominale 500 V, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 1,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 1,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Larghezza/passo 3,5 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
|
Codice
|
5D.202.9155.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Conduttore di protezione WTPN 1.5 D1/2 PE
|
|
EAN
|
4049088719820
|
|
Quantità minima d’ordine
|
100
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85369010
|
|
Lunghezza imballato
|
245 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
90 mm
|
|
Altezza imballata
|
40 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
622 g
|
|
Volume confezionato
|
882 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
5.84 g
|
|
Volume della parte individuale
|
8.82 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
100 pezzo/pezzi
|
|
Sezione nominale
|
1.5 mm²
|
|---|---|
|
Colore
|
green/yellow
|
|
Numero di piani
|
1
|
|
Numero di punti morsetto per piano
|
3
|
|
Larghezza/passo
|
3.5 mm
|
|
Custodia isolante
|
PA
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Tipo di montaggio
|
Guida DIN
|
|
Tipo di attacco
|
Attacco push-in
|
|
Numero di punti morsetto per piano
|
3
|
|
Tipo di montaggio
|
Guida DIN
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
privo di alogeni
|
sì
|
|
Tensione nominale
|
500 V
|
|---|---|
|
Tensione nominale di tenuta
|
6 kV
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Piastrina di chiusura richiesta
|
sì
|
|
Lunghezza
|
58 mm
|
|
Tipo di materiale isolante
|
Termoplastico
|
|
larghezza
|
3.5 mm
|
|
Altezza
|
32 mm
|
|
Temperatura di esercizio
|
-40 bis 55 °C
|
|
Tipo di attacco
|
Attacco push-in
|
|---|---|
|
Tipo di attacco 1
|
Attacco ad innesto
|
|
Sezione minima cavo rigido
|
0.14 mm²
|
|
Massima sezione cavo rigido
|
1.5 mm²
|
|
Sezione minima cavo flessibile
|
0.14 mm²
|
|
Massima sezione cavo flessibile
|
1.5 mm²
|
|
Sezione massima conduttore flessibile
|
0.25 mm²
|
|
Max. sezione cavo flessibile con puntale
|
0.75 mm²
|
|
Lunghezza di spelatura
|
10 mm
|
|
Sezione UL
|
26-14 AWG
|
|---|---|
|
Tensione UL
|
300 V
|
|
Sezione CSA
|
26-14 AWG
|
|
Tensione CSA
|
300 V
|
|
ETIM 9.0
|
EC000901
|
|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
|---|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 |
|
|
| 0D.202.8155.5 | SPS 1.5 |
|
|
| 0D.202.2155.7 | Piastrina di chiusura APWTPN 1.5 D1/2 GN |
|
|
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 |
|
|
| 0D.202.7455.0 | Targhetta di siglatura ZS 001 |
|
|
| 0D.202.7555.0 | Targhetta di siglatura ZS 002 |
|
|
| 0D.202.7056.0 | WMP 3.5-10 |
|
|
| 0D.202.7156.0 | WMP 3.5-5.8 |
|
|
| 0D.202.8055.5 | Spine di prova PS 1.5 |
|
|
| 0D.202.2155.0 | Piastrina di chiusura APWTPN 1.5 D1/2 |
|
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 5D.202.9155.0 | Conduttore di protezione WTPN 1.5 D1/2 PE |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 69.34kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 123.58kB | |
|
|
- | 190.65kB | |
|
|
- | 797.02kB | |
|
|
- | 751.28kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.88MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 297.15kB | |
|
|
- | 1.93MB | STP |
|
|
- | 5.38MB | IGS |
|
|
- | 1.02MB | JT |
Conduttore di protezione WTPN 1.5 D1/2 PE Tensione nominale 500 V, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 1,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 1,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Larghezza/passo 3,5 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0