Torna alla panoramica
Connettori RST08i3/2S 21 ZR1SH BL
Numero articolo 4L.022.3043.9
RST® MICRO Connettori, diritto, Numero di poli 2, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 8 A, Diametro del cavo 4 - 7 mm, Sigillatura longitudinale sì, Colore della codifica / inserto Blu chiaro
Dati commerciali
|
Codice
|
4L.022.3043.9
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Connettori RST08i3/2S 21 ZR1SH BL
|
|
EAN
|
4049088482212
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
205 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
180 mm
|
|
Altezza imballata
|
125 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
380 g
|
|
Volume confezionato
|
4612.5 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
5.9 g
|
|
Volume della parte individuale
|
92.25 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
50 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
8 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
250 V / 400 V
|
|
Tensione nominale 2
|
400 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
2.5 kV
|
|
Serracavo
|
sì
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Resistenza di contatto
|
0.55 mOhm
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Blu chiaro
|
|
Marcatura del polo
|
1, 2/N
|
|
Colore della custodia con serracavo
|
Nero
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
5012
|
Dati di connessione
|
Diametro cavo max.
|
7 mm
|
|---|---|
|
Diametro cavo
|
4 mm
|
|
Sezione cavo rigido
|
1 mm²
|
|
Sezione cavo rigido 2 (min)
|
0.2 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile max.
|
1 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile 2 (min)
|
0.22 mm²
|
|
Attacchi per polo
|
1
|
|
Lunghezza sguainatura
|
18 mm
|
|
Lunghezza di spelatura
|
6 mm
|
Dati tecnici UL
|
Tensione nominale UL
|
400 V
|
|---|---|
|
Corrente nominale UL
|
8 A
|
|
Sezione cavo rigido 3 (max)
|
24 AWG
|
|
Sezione cavo rigido 4 (min)
|
20 AWG
|
|
Sezione cavo flessibile AWG min
|
24 AWG
|
|
Sezione cavo flessibile AWG max
|
20 AWG
|
|
Degree of protection (NEMA)
|
4, 4X, 6, 6P
|
|
Classificazione UL involucro
|
UL-V0
|
|
Classificazione UL deformazione rilievi
|
UL-V0
|
Esecuzione
|
Esecuzione
|
Spina
|
|---|---|
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Sigillatura longitudinale
|
sì
|
Materiale
|
Materiale della custodia
|
Poliammide
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuZn
|
|
Carico di infiammabilità
|
0.014 kWh/St
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Trattamento superficie
|
Placcato argento
|
Dimensioni
|
Lunghezza
|
41.8 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
14.9 mm
|
|
Altezza
|
14.9 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|
ETIM 4.0
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 06.502.6300.0 | Cacciavite RST MICRO SW 0,9 |
|
|
| 06.502.6100.0 | Chiave esagonale RST MICRO SW 0,9 |
|
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 41.021.4043.9 | Connettore da pannello RST08i3/2S B1 M02H BL |
|
|
| 41.021.3043.9 | Connettori RST08i3/2S B1 ZR1SH BL |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 2.47MB | |
|
|
- | 141.61kB | |
|
|
- | 13.65kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 44.55kB | |
|
|
- | 37.08kB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 971.92kB | |
|
|
- | 1.07MB | |
|
|
- | 610.11kB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 1.29MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.19kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 86.53kB | |
|
|
- | 84.41kB | TIF |
|
|
- | 4.24MB | DXF |
|
|
- | 148.33kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 0.98MB | |
|
|
- | 120.06kB | STP |
|
|
- | 401.83kB | IGS |
|
|
- | 88.04kB | JT |
Numero articolo 4L.022.3043.9
RST® MICRO Connettori, diritto, Numero di poli 2, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 8 A, Diametro del cavo 4 - 7 mm, Sigillatura longitudinale sì, Colore della codifica / inserto Blu chiaro