Torna alla panoramica
Contatto a crimpare presa 4 QMM AG
Numero articolo 02.123.7402.0
revos BASIC, female contact, 4qmm, AG
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 02.123.7402.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Contatto a crimpare presa 4 QMM AG |
| EAN | 4049088004407 |
| Quantità minima d’ordine | 200 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 79 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 98 mm |
| Altezza imballata | 45 mm |
| Peso lordo imballato | 338 g |
| Volume confezionato | 348 ccm |
| Peso netto parte singola | 1.63 g |
| Volume della parte individuale | 1.74 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 200 pezzo/pezzi |
Generale
| Lunghezza di spelatura | 7 mm |
|---|---|
| Sezione minima conduttore filo flessibile | 4 mm² |
| Sezione massima conduttore filo flessibile | 4 mm² |
| Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA min. | 12 AWG |
| Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA max. | 12 AWG |
| Tipo di attacco | Crimpare |
| Materiale | Ottone |
| Contatto massivo | sì |
| Diametro del pin di contatto | 2.5 mm |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Resistenza di contatto | 1.5 mOhm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Contatto per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Contatto per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Contatto per connettori industriali |
| ETIM 3.0 | Contatto per connettori di potenza |
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| 05.502.3300.0 | Registrazione contatti 3 | | |
| 05.502.2100.0 | Inserto a crimpare B | | |
| 95.101.0800.0 | Pinza a crimpare . | | |
| 05.502.3500.0 | Estrattore 500/690V-SER. | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 103.02kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
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
| | - | 59.91kB | |
| | - | 57.88kB | TIF |
| | - | 1.48MB | DXF |
Numero articolo 02.123.7402.0
revos BASIC, female contact, 4qmm, AG