Torna alla panoramica
Contatto presa 1,5 QMM AU
Numero articolo 02.123.7201.0
Female contact, turned Ø 2,5 mm, 1,5 mm2, AWG 16, Au
Dati commerciali
|
Codice
|
02.123.7201.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Contatto presa 1,5 QMM AU
|
|
EAN
|
4015573589391
|
|
Quantità minima d’ordine
|
200
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
0 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
0 mm
|
|
Altezza imballata
|
0 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
0 g
|
|
Volume confezionato
|
0 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
1.676 g
|
|
Volume della parte individuale
|
0 ccm
|
|
quantità di imballaggi
|
0 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Lunghezza di spelatura
|
7 mm
|
|---|---|
|
Sezione minima conduttore filo flessibile
|
1.5 mm²
|
|
Sezione massima conduttore filo flessibile
|
1.5 mm²
|
|
Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA min.
|
16 AWG
|
|
Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA max.
|
16 AWG
|
|
Tipo di attacco
|
Crimpare
|
|
Materiale
|
Ottone
|
|
Contatto massivo
|
sì
|
|
Diametro del pin di contatto
|
2.5 mm
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
Altro
|
|
Resistenza di contatto
|
1.5 mOhm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Contatto per connettori industriali
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Contatto per connettori industriali
|
|
ETIM 4.0
|
Contatto per connettori industriali
|
|
ETIM 3.0
|
Contatto per connettori di potenza
|
|
ETIM 6.0
|
EC000796
|
|
ETIM 7.0
|
EC000796
|
|
ECLASS 11
|
27440204
|
|
ETIM 8.0
|
EC000796
|
|
ETIM 9.0
|
EC000796
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 05.502.3300.0 | Registrazione contatti 3 |
|
|
| 05.502.2100.0 | Inserto a crimpare B |
|
|
| 95.101.0800.0 | Pinza a crimpare . |
|
|
| 05.502.3500.0 | Estrattore 500/690V-SER. |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 109.04kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.74kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 60.95kB | |
|
|
- | 58.89kB | TIF |
|
|
- | 21.95kB | TIF |
|
|
- | 23.74kB | |
|
|
- | 1.52MB | DXF |
Numero articolo 02.123.7201.0
Female contact, turned Ø 2,5 mm, 1,5 mm2, AWG 16, Au