Torna alla panoramica
Contatto spina 2,5 QMM
Numero articolo 05.543.7321.0
Male contact, turned Ø 2,5 mm, 2,5 mm2, AWG 14, Sn
Dati commerciali
|
Codice
|
05.543.7321.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Contatto spina 2,5 QMM
|
|
EAN
|
4015573083097
|
|
Quantità minima d’ordine
|
200
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
0 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
0 mm
|
|
Altezza imballata
|
0 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
0 g
|
|
Volume confezionato
|
0 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
1.187 g
|
|
Volume della parte individuale
|
1.1 ccm
|
|
Imballo
|
bustina
|
|
quantità di imballaggi
|
200 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Lunghezza di spelatura
|
7 mm
|
|---|---|
|
Sezione minima conduttore filo flessibile
|
2.5 mm²
|
|
Sezione massima conduttore filo flessibile
|
2.5 mm²
|
|
Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA min.
|
14 AWG
|
|
Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA max.
|
14 AWG
|
|
Tipo di attacco
|
Crimpare
|
|
Materiale
|
Ottone
|
|
Contatto massivo
|
sì
|
|
Diametro del pin di contatto
|
2.5 mm
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
Altro
|
|
Resistenza di contatto
|
1.5 mOhm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Contatto per connettori industriali
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Contatto per connettori industriali
|
|
ETIM 4.0
|
Contatto per connettori industriali
|
|
ETIM 3.0
|
Contatto per connettori di potenza
|
|
ETIM 6.0
|
EC000796
|
|
ETIM 7.0
|
EC000796
|
|
ECLASS 11
|
27440204
|
|
ETIM 8.0
|
EC000796
|
|
ETIM 9.0
|
EC000796
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 05.502.3300.0 | Registrazione contatti 3 |
|
|
| 05.502.2100.0 | Inserto a crimpare B |
|
|
| 95.101.0800.0 | Pinza a crimpare . |
|
|
| 05.502.3500.0 | Estrattore 500/690V-SER. |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 94.32kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.84kB | |
|
|
- | 197.86kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 53.09kB | |
|
|
- | 50.88kB | TIF |
|
|
- | 21.26kB | TIF |
|
|
- | 23.04kB | |
|
|
- | 290.69kB | DXF |
Numero articolo 05.543.7321.0
Male contact, turned Ø 2,5 mm, 2,5 mm2, AWG 14, Sn