Torna alla panoramica
Custodia fissa BAS GUT GG 10HM32 50 A1
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 73.345.1035.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andthreaded hole M32 on the left side, with protective cover, low version,10-polig
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 73.345.1035.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Custodia fissa BAS GUT GG 10HM32 50 A1 |
| EAN | 4015573844124 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 0 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 0 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 0 g |
| Volume confezionato | 0 ccm |
| Peso netto parte singola | 0 g |
| Volume della parte individuale | 0 ccm |
Generale
| Materiale della custodia | alluminio |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | Altro |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Esecuzione
| Dimensione | 10H |
|---|---|
| Progettazione dell'alloggiamento | Montaggio in superficie (base) |
| Dispositivo di bloccaggio | Due leve di bloccaggio trasversali |
| Ingresso cavo | Lateralmente |
| Tipo di imbocco cavo | Filettatura |
| Con pressacavo | No |
| Dimensione filettatura M | 32 |
| Coperchio a cerniera | sì |
| Esecuzione EMC | No |
| Dimensione filettatura PG | |
| Lunghezza | 97 mm |
| larghezza | 58 mm |
| Altezza | 91 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Custodia per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
Compatibile con
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 55.69kB |
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
| | - | 24.14kB | |
| | - | 22.31kB | TIF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 300.81kB | |
| | - | 1.40MB | STP |
| | - | 2.73MB | IGS |
| | - | 1.03MB | JT |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 73.345.1035.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andthreaded hole M32 on the left side, with protective cover, low version,10-polig