Torna alla panoramica
Inserto spina DD STC 42 1,5 25
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 73.810.4253.0
revos DD 42 pole + ground, male insert 250V/10A, crimp connection
Dati commerciali
|
Codice
|
73.810.4253.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Inserto spina DD STC 42 1,5 25
|
|
EAN
|
4015573861602
|
|
Quantità minima d’ordine
|
5
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
165 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
95 mm
|
|
Altezza imballata
|
50 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
240.2 g
|
|
Volume confezionato
|
783.75 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
41.83 g
|
|
Volume della parte individuale
|
156.75 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
5 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Esecuzione
|
Inserto pin
|
|---|---|
|
Dimensione (secondo DIN 43880)
|
10
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Cicli di accoppiamento
|
500
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Adatto per montaggio modulare
|
No
|
|
Dimensione alternativa
|
10H
|
|
Range di temperatura di esercizio minima
|
-40 °C
|
|
Range di temperatura di esercizio massima
|
120 °C
|
Dati di connessione
|
Tipo di attacco
|
Crimpare
|
|---|---|
|
Numero di poli
|
42
|
|
PIù contatti di commutazione
|
0
|
|
Numero di poli per corrente nominale 2
|
0
|
|
Numero di poli per corrente nominale 3
|
0
|
|
Numero totale di poli senza contatto terra
|
42
|
|
Con protezione filo
|
No
|
|
Contatto di protezione
|
sì
|
Dati tecnici UL/CSA
|
Tensione nominale sec. UL/CSA
|
600 V
|
|---|---|
|
Corrente nominale sec. UL
|
8.5 A
|
|
Corrente nominale sec. CSA
|
20 A
|
|
Sezione minima conduttore filo flessibile
|
0.14 mm²
|
|
Sezione massima conduttore filo flessibile
|
2.5 mm²
|
|
Sezione conduttore filo flessibile AWG
|
26-14 AWG
|
Esecuzione
|
Con custodia
|
No
|
|---|
Contatti
|
Materiale del contatto
|
Vedi contatti
|
|---|---|
|
Superficie
|
Vedi contatti
|
|
Resistenza di contatto
|
5 mOhm
|
|
Lunghezza di spelatura
|
8 mm
|
Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata
|
Viti di fissaggio
|
Z1/0.5 Nm
|
|---|---|
|
Viti di terra
|
Z2/1.2 Nm
|
Dati tecnici DIN EN 61984
|
Tensione nominale
|
250 V
|
|---|---|
|
Tensione nominale a PE
|
250 V
|
|
Corrente nominale
|
10 A
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Inserto per connettori industriali
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Inserto per connettori industriali
|
|
ETIM 4.0
|
Inserto per connettori industriali
|
|
ETIM 3.0
|
Inserto per connettori di potenza
|
|
ETIM 6.0
|
EC000438
|
|
ETIM 7.0
|
EC000438
|
|
ECLASS 11
|
27440205
|
|
ETIM 8.0
|
EC000438
|
|
ETIM 9.0
|
EC000438
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 05.544.4229.7 | Contatto spina D 1,6 - 0,5 QMM |
|
|
| 05.544.4429.8 | Contatto spina D 1,6- 1,5 QMM |
|
|
| 05.544.4129.7 | Contatto spina D 1,6 - 0,14 - 0,37 QMM |
|
|
| 05.544.4429.7 | Contatto spina D 1,6 - 1,5 QMM |
|
|
| 05.544.4329.7 | Contatto spina D 1,6 - 0,75 - 1,0 QMM |
|
|
| 05.544.4229.8 | Contatto spina D 1,6- 0,5 QMM |
|
|
| 05.544.4329.8 | Contatto spina D 1,6- 0,75-1,0 QMM |
|
|
| 05.544.4129.8 | Contatto spina D 1,6- 0,14-0,37 QMM |
|
|
| 05.544.4529.8 | Contatto spina D 1,6- 2,5 QMM |
|
|
Compatibile con
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 126.82kB | |
|
|
- | 452.23kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.17kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 71.91kB | |
|
|
- | 69.76kB | TIF |
|
|
- | 22.78kB | |
|
|
- | 20.96kB | TIF |
|
|
- | 437.12kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 452.56kB | |
|
|
- | 2.05MB | STP |
|
|
- | 3.40MB | IGS |
|
|
- | 657.13kB | JT |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 73.810.4253.0
revos DD 42 pole + ground, male insert 250V/10A, crimp connection