Torna alla panoramica
Custodia fissa BAS GUT GI 10 M20 A1
Numero articolo 70.343.1035.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andthreaded hole M20 on the bottom, with protective cover, low version, 10-polig
Dati commerciali
|
Codice
|
70.343.1035.1
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Custodia fissa BAS GUT GI 10 M20 A1
|
|
EAN
|
4015573618268
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85389099
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
250 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
240 mm
|
|
Altezza imballata
|
52 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
239 g
|
|
Volume confezionato
|
750 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
212.4 g
|
|
Volume della parte individuale
|
750 ccm
|
|
Imballo
|
bustina
|
|
quantità di imballaggi
|
1 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Materiale della custodia
|
alluminio
|
|---|---|
|
Colore
|
grigio
|
|
Superficie
|
Verniciatura a polveri
|
|
Grado di protezione (IP)
|
Altro
|
|
Resistena a UV
|
sì
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
Altro
|
|
Range di temperatura di esercizio minima
|
-40 °C
|
|
Range di temperatura di esercizio massima
|
120 °C
|
Esecuzione
|
Dimensione
|
10
|
|---|---|
|
Progettazione dell'alloggiamento
|
Montaggio in superficie (base)
|
|
Dispositivo di bloccaggio
|
Due leve di bloccaggio trasversali
|
|
Ingresso cavo
|
Sotto
|
|
Tipo di imbocco cavo
|
Filettatura
|
|
Con pressacavo
|
No
|
|
Dimensione filettatura M
|
20
|
|
Coperchio a cerniera
|
sì
|
|
Esecuzione EMC
|
No
|
|
Dimensione filettatura PG
|
|
|
Lunghezza
|
94 mm
|
|
larghezza
|
52 mm
|
|
Altezza
|
55 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Custodia per connettori industriali
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Custodia per connettori industriali
|
|
ETIM 4.0
|
Custodia per connettori industriali
|
|
ETIM 6.0
|
EC000437
|
|
ETIM 7.0
|
EC000437
|
|
ECLASS 11
|
27440202
|
|
ETIM 8.0
|
EC000437
|
|
ETIM 9.0
|
EC000437
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Compatibile con
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 108.00kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB | |
|
|
- | 13.20kB | |
|
|
- | 1.66MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 82.20kB | |
|
|
- | 80.18kB | TIF |
|
|
- | 16.60kB | |
|
|
- | 4.57MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 249.03kB | |
|
|
- | 1.44MB | STP |
|
|
- | 2.96MB | IGS |
|
|
- | 1.04MB | JT |
Numero articolo 70.343.1035.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andthreaded hole M20 on the bottom, with protective cover, low version, 10-polig