Torna alla panoramica
Custodia fissa BAS GUT GO 10 M20 A1
Numero articolo 71.333.1035.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andthreaded hole M20 on the bottom, low version, 10-polig
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 71.333.1035.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Custodia fissa BAS GUT GO 10 M20 A1 |
| EAN | 4015573621879 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 250 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 240 mm |
| Altezza imballata | 52 mm |
| Peso lordo imballato | 230 g |
| Volume confezionato | 500 ccm |
| Peso netto parte singola | 225 g |
| Volume della parte individuale | 500 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Materiale della custodia | alluminio |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | Altro |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Esecuzione
| Dimensione | 10 |
|---|---|
| Progettazione dell'alloggiamento | Montaggio in superficie (base) |
| Dispositivo di bloccaggio | Una leva di bloccaggio |
| Ingresso cavo | Sotto |
| Tipo di imbocco cavo | Filettatura |
| Con pressacavo | No |
| Dimensione filettatura M | 20 |
| Coperchio a cerniera | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Dimensione filettatura PG | |
| Lunghezza | 94 mm |
| larghezza | 52 mm |
| Altezza | 55 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Custodia per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 3.0 | Custodia per connettori di potenza |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 122.55kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 13.20kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
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
| | - | 72.42kB | |
| | - | 70.46kB | TIF |
| | - | 16.60kB | |
| | - | 4.26MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 309.27kB | |
| | - | 444.73kB | STP |
| | - | 1.26MB | IGS |
| | - | 273.57kB | JT |
Numero articolo 71.333.1035.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andthreaded hole M20 on the bottom, low version, 10-polig