Torna alla panoramica
Custodia mobile BAS GOT GC 10 M20 A1
Numero articolo 70.352.1035.1
Hood revos basic made of aluminum, for double locking lever or. screw cap with threaded hole M20 on the top, low version, 10-poles
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 70.352.1035.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Custodia mobile BAS GOT GC 10 M20 A1 |
| EAN | 4015573598744 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 250 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 180 mm |
| Altezza imballata | 43 mm |
| Peso lordo imballato | 140 g |
| Volume confezionato | 500 ccm |
| Peso netto parte singola | 116 g |
| Volume della parte individuale | 500 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Materiale della custodia | alluminio |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | Altro |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Esecuzione
| Dimensione | 10 |
|---|---|
| Progettazione dell'alloggiamento | Spina |
| Dispositivo di bloccaggio | Due leve di bloccaggio trasversali |
| Ingresso cavo | sopra |
| Tipo di imbocco cavo | Filettatura |
| Con pressacavo | No |
| Dimensione filettatura M | 20 |
| Coperchio a cerniera | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Dimensione filettatura PG | |
| Lunghezza | 73 mm |
| larghezza | 43 mm |
| Altezza | 53 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Custodia per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 3.0 | Custodia per connettori di potenza |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 135.54kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 13.20kB | |
| | - | 1.66MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 78.83kB | |
| | - | 76.89kB | TIF |
| | - | 5.59MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 361.73kB | |
| | - | 1.12MB | STP |
| | - | 2.70MB | IGS |
| | - | 597.17kB | JT |
Numero articolo 70.352.1035.1
Hood revos basic made of aluminum, for double locking lever or. screw cap with threaded hole M20 on the top, low version, 10-poles