Torna alla panoramica
Custodia mobile BAS GOT GG 6 M25 A3
Numero articolo 70.353.0635.3
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with trumpet gland M25 on the right side (IP54), low version, 6-poles
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 70.353.0635.3 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Custodia mobile BAS GOT GG 6 M25 A3 |
| EAN | 4015573652538 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 250 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 180 mm |
| Altezza imballata | 43 mm |
| Peso lordo imballato | 176 g |
| Volume confezionato | 375 ccm |
| Peso netto parte singola | 150 g |
| Volume della parte individuale | 375 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Materiale della custodia | alluminio |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Esecuzione
| Dimensione | 6 |
|---|---|
| Progettazione dell'alloggiamento | Spina |
| Dispositivo di bloccaggio | Una leva di bloccaggio |
| Ingresso cavo | Lateralmente |
| Tipo di imbocco cavo | Pressacavo |
| Con pressacavo | sì |
| Dimensione filettatura M | 25 |
| Coperchio a cerniera | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Dimensione filettatura PG | |
| Lunghezza | 73.6 mm |
| larghezza | 43 mm |
| Altezza | 51 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Custodia per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 3.0 | Custodia per connettori di potenza |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 110.92kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 1.66MB | |
| | - | 13.20kB |
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
| | - | 83.22kB | |
| | - | 81.29kB | TIF |
| | - | 5.58MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 389.34kB | |
| | - | 1.39MB | STP |
| | - | 3.07MB | IGS |
| | - | 785.34kB | JT |
Numero articolo 70.353.0635.3
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with trumpet gland M25 on the right side (IP54), low version, 6-poles