Torna alla panoramica
Inserto spina DD STC 24 1,5 25
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 73.810.2453.0
revos DD 24 pole + ground, male insert 250V/10A, crimp connection
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 73.810.2453.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Inserto spina DD STC 24 1,5 25 |
| EAN | 4015573861398 |
| Quantità minima d’ordine | 5 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 160 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 100 mm |
| Altezza imballata | 50 mm |
| Peso lordo imballato | 209.79 g |
| Volume confezionato | 800 ccm |
| Peso netto parte singola | 35.85 g |
| Volume della parte individuale | 160 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |
Generale
| Esecuzione | Inserto pin |
|---|---|
| Dimensione (secondo DIN 43880) | 6 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Cicli di accoppiamento | 500 |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Adatto per montaggio modulare | No |
| Dimensione alternativa | 6H |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco | Crimpare |
|---|---|
| Numero di poli | 24 |
| PIù contatti di commutazione | 0 |
| Numero di poli per corrente nominale 2 | 0 |
| Numero di poli per corrente nominale 3 | 0 |
| Numero totale di poli senza contatto terra | 24 |
| Con protezione filo | No |
| Contatto di protezione | sì |
Dati tecnici UL/CSA
| Tensione nominale sec. UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| Corrente nominale sec. UL | 8.5 A |
| Corrente nominale sec. CSA | 20 A |
| Sezione minima conduttore filo flessibile | 0.14 mm² |
| Sezione massima conduttore filo flessibile | 2.5 mm² |
| Sezione conduttore filo flessibile AWG | 26-14 AWG |
Esecuzione
| Con custodia | No |
|---|
Contatti
| Materiale del contatto | Vedi contatti |
|---|---|
| Superficie | Vedi contatti |
| Resistenza di contatto | 5 mOhm |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata
| Viti di fissaggio | Z1/0.5 Nm |
|---|---|
| Viti di terra | Z2/1.2 Nm |
Dati tecnici DIN EN 61984
| Tensione nominale | 250 V |
|---|---|
| Tensione nominale a PE | 250 V |
| Corrente nominale | 10 A |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Inserto per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Inserto per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Inserto per connettori industriali |
| ETIM 3.0 | Inserto per connettori di potenza |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| 05.544.4229.7 | Contatto spina D 1,6 - 0,5 QMM | | |
| 05.544.4429.8 | Contatto spina D 1,6- 1,5 QMM | | |
| 05.544.4129.7 | Contatto spina D 1,6 - 0,14 - 0,37 QMM | | |
| 05.544.4429.7 | Contatto spina D 1,6 - 1,5 QMM | | |
| 05.544.4329.7 | Contatto spina D 1,6 - 0,75 - 1,0 QMM | | |
| 05.544.4229.8 | Contatto spina D 1,6- 0,5 QMM | | |
| 05.544.4329.8 | Contatto spina D 1,6- 0,75-1,0 QMM | | |
| 05.544.4129.8 | Contatto spina D 1,6- 0,14-0,37 QMM | | |
| 05.544.4529.8 | Contatto spina D 1,6- 2,5 QMM | | |
Compatibile con
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 124.20kB | |
| | - | 452.23kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 71.91kB | |
| | - | 69.76kB | TIF |
| | - | 20.94kB | TIF |
| | - | 22.76kB | |
| | - | 437.12kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 382.04kB | |
| | - | 512.75kB | STP |
| | - | 1.04MB | IGS |
| | - | 192.59kB | JT |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 73.810.2453.0
revos DD 24 pole + ground, male insert 250V/10A, crimp connection