Torna alla panoramica
Custodia mobile BAS GOT GI 10HM25 50 A1
Numero articolo 76.352.1035.1
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with threaded hole M25 on the top, low version, 10-poles
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 76.352.1035.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Custodia mobile BAS GOT GI 10HM25 50 A1 |
| EAN | 4015573714342 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 250 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 220 mm |
| Altezza imballata | 43 mm |
| Peso lordo imballato | 152 g |
| Volume confezionato | 500 ccm |
| Peso netto parte singola | 125.4 g |
| Volume della parte individuale | 500 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Generale
| Materiale della custodia | alluminio |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | Altro |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Esecuzione
| Dimensione | 10 |
|---|---|
| Progettazione dell'alloggiamento | Spina |
| Dispositivo di bloccaggio | Una leva di bloccaggio |
| Ingresso cavo | sopra |
| Tipo di imbocco cavo | Filettatura |
| Con pressacavo | No |
| Dimensione filettatura M | 25 |
| Coperchio a cerniera | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Dimensione filettatura PG | |
| Lunghezza | 89 mm |
| larghezza | 43 mm |
| Altezza | 70 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Custodia per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 3.0 | Custodia per connettori di potenza |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 129.62kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
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
| | - | 75.93kB | |
| | - | 73.79kB | TIF |
| | - | 23.96kB | |
| | - | 22.07kB | TIF |
| | - | 3.63MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 321.97kB | |
| | - | 1.21MB | STP |
| | - | 2.82MB | IGS |
| | - | 638.79kB | JT |
Numero articolo 76.352.1035.1
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with threaded hole M25 on the top, low version, 10-poles