Torna alla panoramica
Custodia mobile BAS GOT GI 6HM25 69 A2
Numero articolo 73.352.0635.2
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with nozzleM25 on the top, high version, 6-poles
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 73.352.0635.2 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Custodia mobile BAS GOT GI 6HM25 69 A2 |
| EAN | 4015573835917 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 300 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 200 mm |
| Altezza imballata | 43 mm |
| Peso lordo imballato | 151.74 g |
| Volume confezionato | 600 ccm |
| Peso netto parte singola | 151.74 g |
| Volume della parte individuale | 600 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Generale
| Materiale della custodia | alluminio |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Esecuzione
| Dimensione | 6 |
|---|---|
| Progettazione dell'alloggiamento | Spina |
| Dispositivo di bloccaggio | Una leva di bloccaggio |
| Ingresso cavo | sopra |
| Tipo di imbocco cavo | Supporto intermedio |
| Con pressacavo | No |
| Dimensione filettatura M | 25 |
| Coperchio a cerniera | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Dimensione filettatura PG | |
| Lunghezza | 74 mm |
| larghezza | 43 mm |
| Altezza | 70 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Custodia per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 3.0 | Custodia per connettori di potenza |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 108.09kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
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
| | - | 88.16kB | |
| | - | 85.94kB | TIF |
| | - | 2.99MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 434.01kB | |
| | - | 1.21MB | STP |
| | - | 2.65MB | IGS |
| | - | 673.91kB | JT |
Numero articolo 73.352.0635.2
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with nozzleM25 on the top, high version, 6-poles