Torna alla panoramica
Custodia mobile BAS GOT GK 10 M20 A3
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 70.372.1035.3
Hood revos basic made of aluminum, with double locking lever and trumpet gland M20 on the top - free cable connection (IP54), low version, 10-poles
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 70.372.1035.3 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Custodia mobile BAS GOT GK 10 M20 A3 |
| EAN | 4015573645738 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 250 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 220 mm |
| Altezza imballata | 55 mm |
| Peso lordo imballato | 227 g |
| Volume confezionato | 750 ccm |
| Peso netto parte singola | 160 g |
| Volume della parte individuale | 750 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Materiale della custodia | alluminio |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | IP54 |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Esecuzione
| Dimensione | 10 |
|---|---|
| Progettazione dell'alloggiamento | Prolunga accoppiamento |
| Dispositivo di bloccaggio | Due leve di bloccaggio trasversali |
| Ingresso cavo | sopra |
| Tipo di imbocco cavo | Pressacavo |
| Con pressacavo | sì |
| Dimensione filettatura M | 20 |
| Coperchio a cerniera | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Dimensione filettatura PG | |
| Lunghezza | 73 mm |
| larghezza | 56 mm |
| Altezza | 55 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Custodia per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 113.30kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 13.20kB |
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
| | - | 88.02kB | |
| | - | 86.04kB | TIF |
| | - | 5.77MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 361.70kB | |
| | - | 1.56MB | STP |
| | - | 4.13MB | IGS |
| | - | 850.16kB | JT |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 70.372.1035.3
Hood revos basic made of aluminum, with double locking lever and trumpet gland M20 on the top - free cable connection (IP54), low version, 10-poles