Torna alla panoramica
Distributori RST16I2V 2R1 TGVGL BR
Numero articolo 46.030.1354.4
RST® MINI Blocco di distribuzione 1E / 2A, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 2, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Marcatura del polo 1, 2, Colore della codifica / inserto marrone segnale, Codifica numero RAL/insert
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 46.030.1354.4 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Distributori RST16I2V 2R1 TGVGL BR |
| EAN | 4049088536885 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 304 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 256 mm |
| Altezza imballata | 202 mm |
| Peso lordo imballato | 3300 g |
| Volume confezionato | 15720 ccm |
| Peso netto parte singola | 28 g |
| Volume della parte individuale | 157.2 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 16 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 50 V / 120 V |
| Tensione nominale 2 | 120 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato manualmente) |
| Colore della codifica / inserto | marrone segnale |
| Marcatura del polo | 1, 2 |
| Codifica numero RAL/inserto portacontatti | 8002 |
Dati tecnici UL
| Tensione nominale UL | 600 V |
|---|---|
| Corrente nominale UL | 16 A |
| Degree of protection (NEMA) | 4, 4x |
Esecuzione
| Tipo di box di distribuzione | Box di distribuzione compatto |
|---|---|
| Numero di ingressi | 1 |
| Numero di uscite | 2 |
| Tipo di fissaggio | sì |
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
| Carico di infiammabilità | 0.18 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 60 mm |
|---|---|
| larghezza | 29 mm |
| Altezza | 55 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 06.563.8953.1 | Coperchio per spine SW | | |
| 06.562.5853.1 | mounting panel für RST 16 VB SW | | |
| 06.563.8853.1 | Coperchio per spine SW | | |
| 06.563.8653.1 | Coperchio per prese SW | | |
| 06.563.8753.1 | Coperchio per prese SW | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 46.031.4451.4 | Connettori RST16I3/2S B1 ZT3S L BR | | |
| 46.032.4451.4 | Connettori RST16I3/2S S1 ZT3S L BR | | |
| 46.032.4951.4 | Connettori RST16I3/2S S1 ZASS B BR | | |
| 46.031.4551.4 | Connettori RST16I3/2S B1 ZT4S L BR | | |
| 46.031.4951.4 | Connettori RST16I3/2S B1 ZT4S L BR | | |
| 46.422.1032.4 | Cavo preconfezionato RST16I2KSBS 15 L10BR | | |
| 46.032.4551.4 | Connettori RST16I3/2S S1 ZT4S L BR | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 164.17kB | |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 42.50kB | |
| | - | 41.53kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 67.75kB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 475.89kB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 1.12MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 112.54kB | |
| | - | 110.51kB | TIF |
| | - | 13.64MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 451.01kB | |
| | - | 267.58kB | STP |
| | - | 847.71kB | IGS |
Numero articolo 46.030.1354.4
RST® MINI Blocco di distribuzione 1E / 2A, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 2, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Marcatura del polo 1, 2, Colore della codifica / inserto marrone segnale, Codifica numero RAL/insert