Torna alla panoramica
Distributori RST16I5V 2P1 TGVG GL
Numero articolo 46.050.1253.0
RST® MINI Blocco di distribuzione 1E / 2A, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 5, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Marcatura del polo 3, N, PE, 2, 1, Codifica meccanica sì, Colore della codifica / inserto Grigio chi
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 46.050.1253.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Distributori RST16I5V 2P1 TGVG GL |
| EAN | 4049088334689 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 398 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 302 mm |
| Altezza imballata | 198 mm |
| Peso lordo imballato | 5500 g |
| Volume confezionato | 23799 ccm |
| Peso netto parte singola | 50 g |
| Volume della parte individuale | 237.99 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 16 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale 2 | 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Codifica meccanica | sì |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato manualmente) |
| Colore della codifica / inserto | Grigio chiaro |
| Marcatura del polo | 3, N, PE, 2, 1 |
| Codifica numero RAL/inserto portacontatti | 7035 |
Esecuzione
| Tipo di box di distribuzione | Box di distribuzione compatto |
|---|---|
| Numero di ingressi | 1 |
| Numero di uscite | 2 |
| Tipo di fissaggio | sì |
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
| Carico di infiammabilità | 0.259 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 69.5 mm |
|---|---|
| larghezza | 36.5 mm |
| Altezza | 60 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 06.563.9053.0 | Coperchio per prese GL | | |
| 06.562.5853.0 | mounting panel für RST16 VB LG | | |
| 06.563.9353.0 | Coperchio per spine GL | | |
| 06.563.9253.0 | Coperchio per spine GL | | |
| 06.563.9153.0 | Coperchio per prese GL | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 46.052.4553.0 | Connettori RST16I5 S S1 ZT6 GL | | |
| 46.051.4553.0 | Connettori RST16I5 S B1 ZT6 GL | | |
| 46.051.4153.0 | Connettori RST16I5 S B1 ZT5 GL | | |
| 46.052.4153.0 | Connettori RST16I5 S S1 ZT5 GL | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 189.71kB | |
| | - | 11.98kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 42.50kB | |
| | - | 41.53kB | |
| | - | 475.89kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 113.80kB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 3.45MB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 226.83kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 149.52kB | |
| | - | 147.46kB | TIF |
| | - | 16.77MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 475.96kB | |
| | - | 239.01kB | STP |
| | - | 1.00MB | IGS |
| | - | 78.31kB | JT |
Numero articolo 46.050.1253.0
RST® MINI Blocco di distribuzione 1E / 2A, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 5, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Marcatura del polo 3, N, PE, 2, 1, Codifica meccanica sì, Colore della codifica / inserto Grigio chi