Torna alla panoramica
Connettori RST16I5 S B1 ZT6 GL
Numero articolo 46.051.4553.0
RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 5, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 7,1 - 13 mm, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
Dati commerciali
|
Codice
|
46.051.4553.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Connettori RST16I5 S B1 ZT6 GL
|
|
EAN
|
4049088268656
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
318 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
288 mm
|
|
Altezza imballata
|
125 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
3720 g
|
|
Volume confezionato
|
11448 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
35.2 g
|
|
Volume della parte individuale
|
114.48 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
100 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
16 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
250 V / 400 V
|
|
Tensione nominale 2
|
400 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Serracavo
|
sì
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Resistenza di contatto
|
0.75 mOhm
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Grigio chiaro
|
|
Marcatura del polo
|
3, N, PE, 2, 1
|
|
Colore della custodia con serracavo
|
Grigio chiaro
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
7035
|
Dati di connessione
|
Diametro cavo max.
|
13 mm
|
|---|---|
|
Diametro cavo
|
7.1 mm
|
|
Sezione cavo rigido
|
2.5 mm²
|
|
Sezione cavo rigido 2 (min)
|
0.25 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile max.
|
2.5 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile 2 (min)
|
0.25 mm²
|
|
Attacchi per polo
|
1
|
|
Lunghezza sguainatura
|
25 mm
|
|
Lunghezza di spelatura
|
8 mm
|
Dati tecnici UL
|
Classificazione UL involucro
|
UL-V2
|
|---|---|
|
Classificazione UL deformazione rilievi
|
UL-V0
|
Esecuzione
|
Esecuzione
|
Presa
|
|---|---|
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
Materiale
|
Materiale della custodia
|
Poliammide
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuZn
|
|
Carico di infiammabilità
|
0.173 kWh/St
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Trattamento superficie
|
Placcato argento
|
Dimensioni
|
Lunghezza
|
81 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
24.9 mm
|
|
Altezza
|
24.9 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|
ETIM 4.0
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 06.563.9053.0 | Coperchio per prese GL |
|
|
| 06.563.9153.0 | Coperchio per prese GL |
|
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 46.052.4553.0 | Connettori RST16I5 S S1 ZT6 GL |
|
|
| 46.052.5053.0 | Connettore da pannello RST16I5 S S1 M03 GL |
|
|
| 46.050.0153.0 | Distributori RST16I5B 3P1 F G V GL |
|
|
| 46.052.M053.0 | Connettore da pannello RST16I5 S D03 MGL |
|
|
| 46.050.1253.0 | Distributori RST16I5V 2P1 TGVG GL |
|
|
| 46.052.M0L0.0 | Connettore da pannello RST16I5 2 D03 MGL |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.66MB | |
|
|
- | 148.12kB | |
|
|
- | 12.23kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.50kB | |
|
|
- | 41.53kB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 3.45MB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 113.80kB | |
|
|
- | 475.89kB | |
|
|
- | 0.96MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 97.33kB | |
|
|
- | 95.35kB | TIF |
|
|
- | 10.07MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 690.19kB | |
|
|
- | 111.91kB | STP |
|
|
- | 495.44kB | IGS |
|
|
- | 123.93kB | JT |
Numero articolo 46.051.4553.0
RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 5, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 7,1 - 13 mm, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro