Torna alla panoramica
Modulo di alimentazione FCS E16 5 SASA M50L SW
BEST CHOICE
Numero articolo 75.450.2253.1
podis® CON 5G16 feed-in module, rated voltage 690 V, rated current 100 A, input round cable, cross section fine-stranded 1.5 mm² - 35 mm², output for 5G16 flatcable, IP65, color housing black,
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 75.450.2253.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Modulo di alimentazione FCS E16 5 SASA M50L SW |
| EAN | 4049088707575 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85371098 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 340 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 185 mm |
| Altezza imballata | 160 mm |
| Peso lordo imballato | 1479 g |
| Volume confezionato | 10064 ccm |
| Peso netto parte singola | 1253 g |
| Volume della parte individuale | 10064 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Dati di connessione
| Numero di poli | 5 |
|---|---|
| Numero di punti morsetti per polo | 1 |
| Tipo di attacco del cavo tondo | attacco a vite |
| Tipo di attacco del bus di energia | attacco a vite |
| Numero di ingressi | 1 |
| Tipo di ingressi | round cable |
| Numero di uscite | 1 |
| Tipo di uscita | for 5G16 flatcable |
| Sezione cavo flessibile con puntalini | 1,5 mm² - 35 mm² |
| Sezione cavo rigido | 1,5 mm² - 50 mm² |
Dati meccanici
| Materiale della custodia | Polycarbonat (PC) |
|---|---|
| Colore della custodia | Nero |
| Resistena a UV | sì |
| Resistenza all'impatto | IK08 |
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Tipo di montaggio | Montaggio in superficie |
Dati elettrici
| Tensione nominale | 690 V |
|---|---|
| Corrente nominale | 100 A |
| Tipo di tensione dell'alimentazione | AC |
Dimensioni
| Lunghezza | 252 mm |
|---|---|
| Spessore | 162 mm |
| Altezza montaggio | 120 mm |
Classificazione
| ECLASS 11 | 27142409 |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| Z5.507.3653.1 | Pressacavo M50 x 1,5 25 - 31 | | |
| 06.564.8400.0 | Kit di fissaggio alette TG ABL | | |
| 05.505.0900.1 | Controdado M50 x 1,5 | | |
| Z5.507.3753.1 | Pressacavo M50 x 1,5 30 - 38 | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 00.771.0307.1 | Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G16 | | |
| 99.099.0000.8 | Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G25 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 824.78kB | |
| | - | 216.00kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 223.50kB | |
| | - | 221.38kB | TIF |
| | - | 3.99MB | DXF |
BEST CHOICE
Numero articolo 75.450.2253.1
podis® CON 5G16 feed-in module, rated voltage 690 V, rated current 100 A, input round cable, cross section fine-stranded 1.5 mm² - 35 mm², output for 5G16 flatcable, IP65, color housing black,