Modulo di connessione PLC MODUL ADAPTER
podis CON 5G16 PLC-Module Tap-Off; with facility for the integration of rail-mounted devices (4 modular spacing); included is a MCB 10 kA, 1+N with tripping characteristic C13 A including the wiring and a separable cable gland for the communication cable (RJ45); for M32 cable gland output, plus optional knock-outs for M20 cable gland and M12; lockable with padlock; color black
| Codice | G0.000.0157.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Modulo di connessione PLC MODUL ADAPTER |
| EAN | 4049088680816 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85371098 |
| Lunghezza imballato | 0 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 0 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 0 g |
| Volume confezionato | 0 ccm |
| Peso netto parte singola | 4 kg |
| Volume della parte individuale | 0 cdm |
| Imballo | rotolo |
| quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |
| Isolamento conduttore | Copolimero, reticolato |
|---|---|
| Marcatura conduttore | Colore |
| Ritardante di fiamma | sec. EN 50265-2-1 |
| A bassa emissione di fumi sec. EN 50268-2 | No |
| Colore della guaina | Nero |
| Categoria conduttore | Classe 6 = molto flessibile |
| Privo di alogeni sec. EN 50267-2-3 | sì |
| Privo di alogeni sec. EN 50267-2-2 | sì |
| Conduttore di terra | sì |
| Raggio di piegatura, statico | 60 mm |
| Schermo | No |
| Numero di conduttori | 5 |
| Larghezza cavo circa | 48 mm |
| Altezza cavo ca. | 11.5 mm |
| Peso del cavo per km | 1270 kg |
| Temperatura min. di installazione | 5 °C |
| Max. temperatura di installazione | 40 °C |
| Min. ambient temperature fixed installation | -25 °C |
| Min. ambient temperature fixed installation | 90 °C |
| Resistenza all'impatto | IK10 |
| Carico di infiammabilità | 0 kWh/m |
| Classe di infiammabilità | Eca |
| Colore | Nero |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Temperatura ambiente min. | -25 °C |
| Max. temperatura ambiente | 40 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto min. | -40 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto max. | 70 °C |
| Resistenza all'impatto | IK10 |
| Corrente nominale | 13 A |
| Tensione nominale | 230 V |
| Tipo di elemento di sicurezza | self-assembly by customer |
| Tipo di attacco 1 | Connessione a perforazione di isolante |
| Materiale della custodia | Poliammide |
| Privo di alogeni | sì |
| Tipo di fissaggio | integriert |
| Tipo di montaggio | Montaggio in superficie |
| Temperatura min. di installazione | 5 °C |
| Max. temperatura di installazione | 40 °C |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 120 °C |
| Tensione nominale UN | 1000 V |
|---|---|
| Tensione nominale U0 | 690 V |
| Sezione conduttore | 6 AWG |
| Numero di poli | 5 |
|---|---|
| Sezione interna | 2.5 mm² |
| Sezione nominale bus di potenza | 16 mm² |
| Lunghezza | 438.8 mm |
|---|---|
| Spessore | 100 mm |
| Altezza montaggio | 146 mm |
| ETIM 5.0 | Cavo piatto dal modulo base |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cavo piatto dal modulo base |
| ETIM 4.0 | Cavo piatto dal modulo base |
| ETIM 3.0 | Distributore per piccoli impianti |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27060106 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| 00.771.0307.3 | Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G16 | | |
| 00.771.0307.1 | Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G16 | | |
| 99.099.0000.8 | Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G25 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 105.35kB | |
| | - | 47.06kB | |
| | - | 12.11kB | DOCX |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 793.02kB | |
| | - | 789.71kB | |
| | - | 0.99MB | |
| | - | 660.47kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.18kB |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 370.69kB | |
| | - | 50.68kB | STP |
| | - | 198.75kB | IGS |
| | - | 37.90kB | JT |
podis CON 5G16 PLC-Module Tap-Off; with facility for the integration of rail-mounted devices (4 modular spacing); included is a MCB 10 kA, 1+N with tripping characteristic C13 A including the wiring and a separable cable gland for the communication cable (RJ45); for M32 cable gland output, plus optional knock-outs for M20 cable gland and M12; lockable with padlock; color black